ISO6760LDWR

正在供货

具有 50Mbps、1.8V 逻辑电平和集成互锁功能的增强型 6 通道、6/0 数字隔离器 | DW | 16 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: ISO6760LDWR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (DW) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

ISO6760L 的特性

  • 具有集成互锁功能的 ISO6760
    • 旨在支持相邻通道的相反极性
    • 三组成对互锁通道
  • 稳健可靠的隔离栅:
    • 在 1500 V RMS 工作电压下具有超长的寿命
    • 隔离等级高达 5000 V RMS
    • 浪涌能力高达 10kV
    • CMTI 典型值为 ±130 kV/µs
  • 宽电源电压范围:1.71V 到 1.89V 和 2.25V 到 5.5V
  • 同相 (ISO6760L)和 反相 (ISO6760LN) 通道输出选项
  • 50Mbps 数据速率
  • 1.71V 至 5.5V 电平转换
  • 宽温度范围:–40°C 至 125°C
  • 1Mbps 时的每通道电流典型值为 1.4 mA
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • 低辐射
  • 宽体 SOIC (DW-16) 封装
  • 安全相关认证:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL 1577 组件认证计划
    • IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1 和 GB 4943.1 认证

ISO6760L 的说明

ISO6760L 和 ISO6760LN 器件是高性能六通道数字隔离器,具有集成式互锁功能,可提供符合 UL 1577 的 5000 V RMS 隔离额定值,非常适合具有此类需求的应用。这些器件还通过了 VDE、TUV、CSA 和 CQC 认证。

ISO6760L 系列器件集成了一系列逻辑门,可为相邻通道提供硬件互锁功能。互锁功能可确保通道对中的每个通道不会同时启用。如果通道对中的两个通道共享相同的输入逻辑,则输出逻辑将始终为低电平。ISO6760L 系列器件具有六个同向通道,在隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O 的同时,还可提供高电磁抗扰度和低辐射,同时具备低功耗特性。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由 TI 的双电容二氧化硅 (SiO 2) 绝缘栅相隔离。

与智能电源模块 (IPM) 结合使用时,这些器件中的互锁功能有助于防止在开启和关闭事件期间高侧和低侧栅极驱动器之间发生击穿电流。六个通道(包括三对互锁电路)集成在一个 16 引脚 SOIC 宽体 (DW) 封装中,与光耦合器解决方案相比,实现了超过 50% 的空间节省。凭借创新型芯片设计和布线技术,ISO6760L 器件的电磁兼容性得到了显著增强,可缓解系统级 ESD、EFT 和浪涌问题并符合辐射标准。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息