ISO6541DBQR

正在供货

支持 50Mbps 和 1.8V 逻辑电平的超小型四通道、3/1 电流数字隔离器 | DBQ | 16 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: ISO6541DBQR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SSOP (DBQ) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

ISO6541 的特性

  • 数据速率高达 50Mbps
  • 稳健可靠的 SiO2 隔离栅
  • 功能隔离 (DBQ-16):
    • 400VRMS、566VDC 工作电压
    • 707VRMS、1000VDC 瞬态电压 (60s)
  • 宽温度范围:-40°C 至 125°C
  • 150kV/µs(典型值) CMTI
  • 电源电压范围:1.71V 至 5.5V
  • 默认输出高电平 (ISO654x) 和低电平 (ISO654xF) 选项
  • 在 3.3V、1Mbps 时,每通道的电流典型值为 1.5mA (ISO6540)
  • 低传播延迟:3.3V 时为 11ns(典型值)
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰性
    • 低辐射
  • SSOP (DBQ-16) 封装

ISO6541 的说明

ISO654x 器件是通用型功能隔离器,适用于需要与非 安全应用隔离的成本敏感、空间受限型应用。隔离栅支 持 400VRMS /566VDC 的工作电压和 707VRMS / 1000VDC 的瞬态过电压。

ISO654x 器件提供高 EMC 性能,同时隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O。 ISO654x 使用 SiO2 作为隔离 栅。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由绝缘栅 相隔离。这些器件配有使能引脚,可用于将相应的输出 置于高阻抗状态。

ISO6540 和 ISO6540F 器件的所有通道均为正向。 ISO6541 和 ISO6541F 器件有一个反向通道。 ISO6542 和 ISO6542F 器件有两个反向通道。

如果输入功率或信号出现损失,不带后缀 F 的器件默 认输出高电平,带后缀 F 的器件默认输出低电平。有 关更多详细信息,请参阅 器件功能模式 。

这些器件有助于防止 GPIO 或 SPI 、UART 、 RS-485、RS-232 和 CAN 等数据总线上的噪声电流损 坏敏感电路。得益于芯片设计和布局布线技术,器件的 电磁兼容性得到了显著增强,可缓解系统级设计问题。