ISO6520FDR

正在供货

支持 50Mbps 和 1.8V 逻辑电平的超小型双通道、2/0 电流数字隔离器 | D | 8 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: ISO6520FDR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

ISO6520 的特性

  • 双通道 CMOS 输出功能隔离器
  • 50Mbps 数据速率
  • 稳健可靠的 SiO2 隔离栅(CMTI 典型值为 ±150kV/µs)
  • 功能隔离(8-EEU):
    • 450VRMS、637VDC 工作电压
    • 2000VRMS、2828VDC 瞬态电压 (60s)
  • 功能隔离(8-D):
    • 450VRMS、637VDC 工作电压
    • 2000VRMS、2828VDC 瞬态电压 (60s)
  • 采用爬电距离大于 2.2mm 的紧凑型 8-REU 封装
  • 宽电源电压范围:1.71V 到 1.89V 和 2.25V 到 5.5V
  • 1.71V 至 5.5V 电平转换
  • 默认输出高电平 (ISO652x) 和低电平 (ISO652xF) 选项
  • 宽温度范围:-40°C 至 125°C
  • 3.3V、1Mbps 时每通道电流典型值为 1.8mA
  • 低传播延迟:3.3V 时为 11ns(典型值)
  • 优异的电磁兼容性 (EMC)
    • 系统级 ESD、EFT 和浪涌抗扰度
    • 超低辐射
  • 无引线 DFN (8-REU) 封装和窄体 SOIC (8-D) 封装选项

ISO6520 的说明

ISO652x 器件是高性能双通道功能隔离器,适用于需要与非安全应用隔离的成本敏感、空间受限型应用。该隔离栅支持 450VRMS/637VDC 的工作电压,以及 2000VRMS/2828VDC 的瞬态过压。

在隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O 的同时, 器件可提供高电磁抗扰度、低发射和低功耗特性。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由 TI 的双电容二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅相隔离。 ISO6520 具有 2 个同向隔离通道。 ISO6521 具有 2 个隔离通道,每个方向各一个通道。如果输入功率或信号出现损失,不带后缀 F 的器件默认输出高电平,带后缀 F 的器件默认输出低电平。更多详细信息,请参见器件功能模式部分。

这些器件有助于防止 UART、SPI、RS-485、RS-232 和 CAN 等数据总线上的噪声电流损坏敏感电路。得益于芯片设计和布局布线技术, 器件的电磁兼容性得到了显著增强,可缓解系统级 ESD 问题并符合辐射标准。