ISO124U

正在供货

±10V 输入、精密电压检测低成本隔离式放大器 | DVA | 8 | -25 to 85

等同于: ISO124U.A, ISO124UE4 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ISO124U/1K 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (DVA) | 8
工作温度范围 (°C) -25 to 85
包装数量 | 包装 20 | TUBE

ISO124 的特性

  • 100% 经过高电压击穿测试
  • 额定 1500Vrms
  • 高 IMR:频率 60Hz 时为 140dB
  • 非线性:0.010%(最大值)
  • 双极运算:VO = ±10V
  • 封装:PDIP-16 和 SOIC-28
  • 易用性:固定单位增益配置
  • 电源范围:±4.5V 至 ±18V

ISO124 的说明

ISO124 是一款高精度隔离放大器,该放大器采用了全新的占空比调制-解调技术。信号以数字的形式通过 2pF 差动电容隔离层进行传输。通过数字调制,其隔离层特点不但不会影响信号完整性,而且为隔离层提供出色的可靠性和优秀的高频瞬变抗扰性。两种隔离层电容器都嵌入到封装的塑料主体内。

ISO124 易于使用。无需外部组件即可运行。以下是其重要规格:最大 0.010% 的非线性值、50kHz 信号带宽和 200µV/°C VOS 漂移。ISO124 器件提供 ±4.5V 至 ±18V 的电源范围,±5mA(采用 VS1 时)和 ±5.5mA(采用 VS2 时)静态电流,广泛适用于各种 应用。

ISO124 采用 16 引脚 PDIP 和 28 引线 SOIC 塑料表面贴装封装。

 

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

ISO124U/1K 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息