INA950A1MPWTSEP

正在供货

耐辐射、2.7V 至 80V、1.1MHz 超精密电流检测放大器 | PW | 8 | -55 to 125

正在供货 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
+

质量信息

等级 Space
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 8
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

INA950-SEP 的特性

  • VID V62/25635
  • 辐射 - 总电离剂量 (TID):
    • TID 性能保证高达 30krad (Si)
    • 每个晶圆批次的辐射批次验收测试 (RLAT) 高达 30krad (Si)
  • 辐射 - 单粒子效应 (SEE):
    • 在 125°C 下,单粒子锁定 (SEL) 抗扰度最高可达 43MeV-cm2/mg
    • 单粒子瞬变 (SET) 额定值最高可达 LET = 47.5MeV-cm2/mg
  • 增强型航天塑料
    • 工作温度范围为 –55°C 至 +125°C
    • 受控基线
    • Au 键合线和 NiPdAu 铅涂层
    • 根据 ASTM E595 进行了释气测试
    • 一个制造、封装和测试基地
    • 延长了产品生命周期
    • 产品可追溯性
  • 宽共模电压:
    • 工作电压:2.7V 至 80V
    • 可承受电压:-20V 至 85V
  • 出色的共模抑制比 (CMRR):
    • 160dB 的信噪比 (DC)
    • 85dB 交流(50kHz 时)
  • 增益为 20V/V
    • 增益误差:±0.1%(最大值)
    • 增益漂移:±1.5ppm/°C
  • 失调电压:±12µV(最大值)
  • 温漂:±0.05µV/°C
  • 高带宽:1.1MHz
  • 压摆率:2V/µs
  • 静态电流:370µA

INA950-SEP 的说明

INA950-SEP 是一款超精密电流检测放大器,能够在 2.7V 至 80V 的宽共模范围内测量分流电阻器上的压降。得益于自身 ±12µV(最大值)的超低失调电压、±0.1%(最大值)的小增益误差以及 160dB(典型值)的高直流 CMRR 特性的综合作用,该器件能够实现超高精度的电流测量。INA950-SEP 不仅适用于直流电流测量,还适用于高速应用(例如:快速过流保护),具有 1.1MHz 的高带宽与 85dB 的交流 CMRR(50kHz 时)。

INA950-SEP 能够在 2.7V 至 80V 的宽共模范围内,通过测量分流电阻器上的压降,提供进行超精密电流测量的功能。INA950-SEP 采用 TSSOP-8 封装。

INA950-SEP 采用 2.7V 至 5.5V 的单电源供电,电源电流仅为 370µA(典型值)。借助零漂移架构的低失调电压,能够在工作温度范围(−55°C 至 125°C)内使用低欧姆值分流器进行电流检测。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息