INA950-SEP

正在供货

产品详情

Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 80 Common-mode voltage (min) (V) 2.7 Input offset (±) (max) (µV) 25 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.05 Features High frequency, Ultra precise Rating Space Voltage gain (V/V) 20 CMRR (min) (dB) 140 Bandwidth (kHz) 1100 Iq (max) (mA) 0.37 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 0.1 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 5 Slew rate (V/µs) 2 Operating temperature range (°C) -55 to 125
Product type Analog output Common-mode voltage (max) (V) 80 Common-mode voltage (min) (V) 2.7 Input offset (±) (max) (µV) 25 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 0.05 Features High frequency, Ultra precise Rating Space Voltage gain (V/V) 20 CMRR (min) (dB) 140 Bandwidth (kHz) 1100 Iq (max) (mA) 0.37 Number of channels 1 Comparators (#) 0 Gain error (%) 0.1 Gain error drift (±) (max) (ppm/°C) 5 Slew rate (V/µs) 2 Operating temperature range (°C) -55 to 125
TSSOP (PW) 8 19.2 mm² (3 mm × 6.4 mm)
  • VID V62/25635
  • 辐射 - 总电离剂量 (TID):
    • TID 性能保证高达 30krad (Si)
    • 每个晶圆批次的辐射批次验收测试 (RLAT) 高达 30krad (Si)
  • 辐射 - 单粒子效应 (SEE):
    • 在 125°C 下,单粒子锁定 (SEL) 抗扰度最高可达 43MeV-cm2/mg
    • 单粒子瞬变 (SET) 额定值最高可达 LET = 47.5MeV-cm2/mg
  • 增强型航天塑料
    • 工作温度范围为 –55°C 至 +125°C
    • 受控基线
    • Au 键合线和 NiPdAu 铅涂层
    • 根据 ASTM E595 进行了释气测试
    • 一个制造、封装和测试基地
    • 延长了产品生命周期
    • 产品可追溯性
  • 宽共模电压:
    • 工作电压:2.7V 至 80V
    • 可承受电压:-20V 至 85V
  • 出色的共模抑制比 (CMRR):
    • 160dB 的信噪比 (DC)
    • 85dB 交流(50kHz 时)
  • 增益为 20V/V
    • 增益误差:±0.1%(最大值)
    • 增益漂移:±1.5ppm/°C
  • 失调电压:±12µV(最大值)
  • 温漂:±0.05µV/°C
  • 高带宽:1.1MHz
  • 压摆率:2V/µs
  • 静态电流:370µA
  • VID V62/25635
  • 辐射 - 总电离剂量 (TID):
    • TID 性能保证高达 30krad (Si)
    • 每个晶圆批次的辐射批次验收测试 (RLAT) 高达 30krad (Si)
  • 辐射 - 单粒子效应 (SEE):
    • 在 125°C 下,单粒子锁定 (SEL) 抗扰度最高可达 43MeV-cm2/mg
    • 单粒子瞬变 (SET) 额定值最高可达 LET = 47.5MeV-cm2/mg
  • 增强型航天塑料
    • 工作温度范围为 –55°C 至 +125°C
    • 受控基线
    • Au 键合线和 NiPdAu 铅涂层
    • 根据 ASTM E595 进行了释气测试
    • 一个制造、封装和测试基地
    • 延长了产品生命周期
    • 产品可追溯性
  • 宽共模电压:
    • 工作电压:2.7V 至 80V
    • 可承受电压:-20V 至 85V
  • 出色的共模抑制比 (CMRR):
    • 160dB 的信噪比 (DC)
    • 85dB 交流(50kHz 时)
  • 增益为 20V/V
    • 增益误差:±0.1%(最大值)
    • 增益漂移:±1.5ppm/°C
  • 失调电压:±12µV(最大值)
  • 温漂:±0.05µV/°C
  • 高带宽:1.1MHz
  • 压摆率:2V/µs
  • 静态电流:370µA

INA950-SEP 是一款超精密电流检测放大器,能够在 2.7V 至 80V 的宽共模范围内测量分流电阻器上的压降。得益于自身 ±12µV(最大值)的超低失调电压、±0.1%(最大值)的小增益误差以及 160dB(典型值)的高直流 CMRR 特性的综合作用,该器件能够实现超高精度的电流测量。INA950-SEP 不仅适用于直流电流测量,还适用于高速应用(例如:快速过流保护),具有 1.1MHz 的高带宽与 85dB 的交流 CMRR(50kHz 时)。

INA950-SEP 能够在 2.7V 至 80V 的宽共模范围内,通过测量分流电阻器上的压降,提供进行超精密电流测量的功能。INA950-SEP 采用 TSSOP-8 封装。

INA950-SEP 采用 2.7V 至 5.5V 的单电源供电,电源电流仅为 370µA(典型值)。借助零漂移架构的低失调电压,能够在工作温度范围(−55°C 至 125°C)内使用低欧姆值分流器进行电流检测。

INA950-SEP 是一款超精密电流检测放大器,能够在 2.7V 至 80V 的宽共模范围内测量分流电阻器上的压降。得益于自身 ±12µV(最大值)的超低失调电压、±0.1%(最大值)的小增益误差以及 160dB(典型值)的高直流 CMRR 特性的综合作用,该器件能够实现超高精度的电流测量。INA950-SEP 不仅适用于直流电流测量,还适用于高速应用(例如:快速过流保护),具有 1.1MHz 的高带宽与 85dB 的交流 CMRR(50kHz 时)。

INA950-SEP 能够在 2.7V 至 80V 的宽共模范围内,通过测量分流电阻器上的压降,提供进行超精密电流测量的功能。INA950-SEP 采用 TSSOP-8 封装。

INA950-SEP 采用 2.7V 至 5.5V 的单电源供电,电源电流仅为 370µA(典型值)。借助零漂移架构的低失调电压,能够在工作温度范围(−55°C 至 125°C)内使用低欧姆值分流器进行电流检测。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 INA950-SEP 2.7V 至 80V 1.1MHz 超精密电流检测放大器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-3-11
* 辐射与可靠性报告 INA950-SEP Single-Event Effects (SEE) Radiation Test Report (Rev. C) PDF | HTML 2026-6-1
* 辐射与可靠性报告 INA950-SEP Total Ionizing Dose (TID) Report (Rev. A) 2025-3-14
* 辐射与可靠性报告 INA950-SEP Production Flow and Reliability Report PDF | HTML 2025-2-27
选择指南 TI Space Products (Rev. L) 2026-3-27
应用简报 采用齐纳移位悬空接地和隔离式数字接口的精密高压电流检测 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-12-19

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

INA950-SEP PSpice Model Reference

SBOMCN0.ZIP (1160 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

INA950-SEP Spice Model

SWCM009.ZIP (59 KB) - TISpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 8 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频