封装信息
| 封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
INA823 的特性
- 输入过压保护高达 ±60V
- 输入电压扩展到负电源以下 150mV
- 低电源电流:180µA(典型值)
- 精密性能:
- 低失调电压:20µV(典型值),100µV(最大值)
- 低输入偏置电流:8nA(最大值)
- 共模抑制:
- 84dB,G = 1(最小值)
- 104dB,G = 10(最小值)
- 120dB,G ≥ 100(最小值)
- 电源抑制:100dB,G = 1(最小值)
- 输入电压噪声:21nV/√Hz
- 带宽:1.9MHz (G = 1)、60kHz (G = 100)
- 采用 1nF 容性负载时保持稳定
- 电源电压范围:
- 单电源:2.7V 至 36V
- 双电源:±1.35V 至 ±18 V
- 额定温度范围:–40°C 至 +125°C
- 封装:8 引脚 SOIC 和 8 引脚 VSSOP
INA823 的说明
INA823 是一款集成仪表放大器,可提供低功耗并且可在较宽的单电源或双电源电压范围内工作。可通过单个外部电阻器在 1 到 10,000 范围内设置任意增益。该器件可提供低输入失调电压、低失调电压漂移、低输入偏置电流和低电流噪声,同时具有成本效益。附加电路可以为输入提供高达 ±60V 的过压保护。
INA823 经过优化,可提供较高的共模抑制比。当 G = 1 时,整个输入共模范围内共模抑制比超过 84dB。INA823 可实现宽共模电压范围,电压低至负电源以下 150mV。根据设计,此器件采用低电压运行,由 2.7V 单电源和高达 ±18V 的双电源供电。可提供低功耗并且可在单电源下工作,因而可支持手持电池供电系统。