INA819IDR

正在供货

具有 ±60V 过压保护功能(增益引脚 2、3)的低功耗 (350µA)、精密仪表放大器 | D | 8 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: INA819IDR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

INA819ID 正在供货
包装数量 | 包装 75 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

INA819 的特性

  • 低失调电压:10 µV(典型值),35 µV(最大值)
  • 增益漂移:5 ppm/°C (G = 1)、 35 ppm/°C (G > 1)(最大值)
  • 噪声:8 nV/√Hz
  • 带宽:2 MHz (G = 1)、270 kHz (G = 100)
  • 在 1 nF 容性负载下保持稳定
  • 输入保护电压高达 ±60V
  • 共模抑制:110 dB,G = 10(最小值)
  • 电源抑制:110 dB,G = 1(最小值)
  • 电源电流:385 µA(最大值)
  • 电源电压范围:
    • 单电源:4.5V 至 36V
    • 双电源:±2.25V 至 ±18V
  • 额定温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 封装:8 引脚 SOIC、VSSOP、WSON

INA819 的说明

INA819 是一款高精度仪表放大器,可提供低功耗并且可在极宽的单电源或双电源电压范围内工作。可通过单个外部电阻器在 1 到 10,000 范围内设置任意增益。由于采用超 β 输入晶体管(这些晶体管可提供极低的输入失调电压、失调电压漂移、输入偏置电流、输入电压和电流噪声),该器件可提供出色的精度。附加电路可以为输入提供高达 ±60V 的过压保护。

INA819 经过优化,可提供较高的共模抑制比。当 G = 1 时,整个输入共模范围内的共模抑制比超过 90 dB。根据设计,此器件在低电压下运行,由 4.5V 单电源和高达 ±18V 的双电源供电。

INA819 采用 8 引脚 SOIC、VSSOP 和 WSON 封装,并且额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

INA819ID 正在供货
包装数量 | 包装 75 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息