封装信息
| 封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 75 | TUBE |
INA819 的特性
- 低失调电压:10 µV(典型值),35 µV(最大值)
- 增益漂移:5 ppm/°C (G = 1)、 35 ppm/°C (G > 1)(最大值)
- 噪声:8 nV/√Hz
- 带宽:2 MHz (G = 1)、270 kHz (G = 100)
- 在 1 nF 容性负载下保持稳定
- 输入保护电压高达 ±60V
- 共模抑制:110 dB,G = 10(最小值)
- 电源抑制:110 dB,G = 1(最小值)
- 电源电流:385 µA(最大值)
- 电源电压范围:
- 单电源:4.5V 至 36V
- 双电源:±2.25V 至 ±18V
- 额定温度范围:–40°C 至 +125°C
- 封装:8 引脚 SOIC、VSSOP、WSON
INA819 的说明
INA819 是一款高精度仪表放大器,可提供低功耗并且可在极宽的单电源或双电源电压范围内工作。可通过单个外部电阻器在 1 到 10,000 范围内设置任意增益。由于采用超 β 输入晶体管(这些晶体管可提供极低的输入失调电压、失调电压漂移、输入偏置电流、输入电压和电流噪声),该器件可提供出色的精度。附加电路可以为输入提供高达 ±60V 的过压保护。
INA819 经过优化,可提供较高的共模抑制比。当 G = 1 时,整个输入共模范围内的共模抑制比超过 90 dB。根据设计,此器件在低电压下运行,由 4.5V 单电源和高达 ±18V 的双电源供电。
INA819 采用 8 引脚 SOIC、VSSOP 和 WSON 封装,并且额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。