INA750B-Q1

正在供货

具有增强型 PWM 抑制功能且符合 AEC-Q100 标准的 110V 35ARMS 高精度电流检测放大器

产品详情

Common-mode voltage (max) (V) 110 Common-mode voltage (min) (V) -4 Continuous current (max) (A) 35 Input offset (±) (max) (µV) 150 Gain error (%) 0.1 CMRR (min) (dB) 130 Bandwidth (kHz) 1000 Supply voltage (max) (V) 5.5V Supply voltage (min) (V) 2.7 Features Analog Gain Set, Enhanced PWM Rejection Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Common-mode voltage (max) (V) 110 Common-mode voltage (min) (V) -4 Continuous current (max) (A) 35 Input offset (±) (max) (µV) 150 Gain error (%) 0.1 CMRR (min) (dB) 130 Bandwidth (kHz) 1000 Supply voltage (max) (V) 5.5V Supply voltage (min) (V) 2.7 Features Analog Gain Set, Enhanced PWM Rejection Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (REM) 14 20 mm² 5 x 4
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全型
  • 具有集成型并联电阻器的精密设计
    • ±35A 持续电流,25°C
    • ±25A 持续电流,125°C
    • 分流电阻器:800µΩ
    • 分流电感:2.5nH
  • 宽共模电压范围:-4V 至 +110V
  • 针对受开关共模电压影响的系统优化的增强型 PWM 抑制
    • 支持高达 125kHz 的开关频率
  • 卓越的 CMRR
    • 160dB 直流 CMRR
    • 114dB 交流 CMRR(50kHz 时)
  • 高测量精度
    • 系统增益误差(最大值)
      • 版本 A:±0.4%,±40ppm/°C 漂移
      • 版本 B:±1%,±100ppm/°C 漂移
    • 失调电流(最大值)
      • 版本 A:温度范围内为 ±20mA、±35mA
      • 版本 B:温度范围内为 ±105mA、±125mA
  • 可通过外部电阻分压器网络调节增益:40mV/A 至 800mV/A
  • TJ 为 160°C 时的开漏温度警报
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
  • 功能安全型
  • 具有集成型并联电阻器的精密设计
    • ±35A 持续电流,25°C
    • ±25A 持续电流,125°C
    • 分流电阻器:800µΩ
    • 分流电感:2.5nH
  • 宽共模电压范围:-4V 至 +110V
  • 针对受开关共模电压影响的系统优化的增强型 PWM 抑制
    • 支持高达 125kHz 的开关频率
  • 卓越的 CMRR
    • 160dB 直流 CMRR
    • 114dB 交流 CMRR(50kHz 时)
  • 高测量精度
    • 系统增益误差(最大值)
      • 版本 A:±0.4%,±40ppm/°C 漂移
      • 版本 B:±1%,±100ppm/°C 漂移
    • 失调电流(最大值)
      • 版本 A:温度范围内为 ±20mA、±35mA
      • 版本 B:温度范围内为 ±105mA、±125mA
  • 可通过外部电阻分压器网络调节增益:40mV/A 至 800mV/A
  • TJ 为 160°C 时的开漏温度警报

INA750x-Q1 是一款电压输出、电流检测大器,具有一个 800µΩ 的集成型分流电阻器。INA750x-Q1 可独立于电源电压在 –4V 至 +110V 的宽共模范围内监控双向电流。可调增益选项有助于优化系统动态范围。通过将开尔文连接分流电阻器和零漂移斩波放大器进行整合,可以为检测电阻器提供校准等效测量精度、±40ppm/°C 的超低温漂性能和优化的布局。

INA750x-Q1 采用了增强型 PWM 抑制电路,可抑制较大 (dv/dt) 共模瞬态导致的干扰,并在开关系统中实现实时持续电流测量。这种持续测量对于电机驱动应用中的线路内电流测量以及电磁阀控制应用至关重要

此器件由一个 2.7V 至 5.5V 的单电源供电,汲取一个 4.25mA 的最大电源电流。所有版本都具有扩展额定工作温度范围(–40°C 至 +125°C),并采用 14 引脚可湿性侧面 VQFN 封装。

INA750x-Q1 是一款电压输出、电流检测大器,具有一个 800µΩ 的集成型分流电阻器。INA750x-Q1 可独立于电源电压在 –4V 至 +110V 的宽共模范围内监控双向电流。可调增益选项有助于优化系统动态范围。通过将开尔文连接分流电阻器和零漂移斩波放大器进行整合,可以为检测电阻器提供校准等效测量精度、±40ppm/°C 的超低温漂性能和优化的布局。

INA750x-Q1 采用了增强型 PWM 抑制电路,可抑制较大 (dv/dt) 共模瞬态导致的干扰,并在开关系统中实现实时持续电流测量。这种持续测量对于电机驱动应用中的线路内电流测量以及电磁阀控制应用至关重要

此器件由一个 2.7V 至 5.5V 的单电源供电,汲取一个 4.25mA 的最大电源电流。所有版本都具有扩展额定工作温度范围(–40°C 至 +125°C),并采用 14 引脚可湿性侧面 VQFN 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 INA750x-Q1AEC-Q100,具有增强型 PWM 抑制功能和 35A EZShunt 技术 的 –4V 至 110V、双向、电流检测放大器 数据表 PDF | HTML 2026年 1月 22日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

INA79XXEVM — INA79xx 评估模块

INA79xx 评估模块 (EVM) 具有采用 75A EZShunt™ 技术的 INA790x -4V 至 110V 双向超精密电流检测放大器。INA79x 还具有增强型 PWM 抑制功能。该 EVM 提供了一个便于进行增益和基准电压配置的平台。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (REM) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频