INA630DDFR

正在供货

精密、低功耗、间接电流反馈仪表放大器 | DDF | 8 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDF) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

INA630 的特性

  • 针对成本和尺寸敏感型应用进行了优化
  • 超 β 双极精度:
    • 高共模抑制:G = 20V/V 至 1000V/V 时,为 126dB(最小值)
    • 低失调电压:60µV(典型值),350µV(最大值)
    • 低失调电压漂移:0.7µV/°C(典型值),2µV/°C(最大值)
    • 低增益非线性:10ppm (G = 100V/V)(最大值)
    • 高电源抑制:G = 20V/V 至 1000V/V 时,为 123dB(最小值)
    • 电压噪声密度:f = 1kHz 时,为 40nV/√Hz
  • G ≥ 20V/V 时,使用外部电阻分压器设置增益
    • 最大差动输入电压为 ±125mV
  • 带宽:550kHz (G = 20)、100kHz (G = 100)
  • 电源电压范围:
    • 单电源:4.5V 至 36V
    • 双电源:±2.25V 至 ±18V
    • 电源电流:300µA(典型值)
  • 额定温度范围:-40°C 至 +125°C

INA630 的说明

INA630 是一款高精度仪表放大器,可提供低功耗且可在较宽的单电源或双电源电压范围内工作。INA630 针对小差分电压(最大值为 ±125mV)进行了优化,同时提供出色的共模抑制 (126dB CMRR)。借助最小 G = 20V/V 的外部电阻分压器,INA630 可提供灵活的增益设置。

INA630 采用间接电流反馈架构,具有较低的增益误差和非线性。得益于这种架构设计,基准引脚阻抗不会降低 CMRR 性能。与传统仪表放大器相比,该器件支持更宽的输入和输出电压范围。通过采用超 β 输入晶体管,该器件可实现高精度性能,具备低输入失调电压、失调电压漂移、低偏置电流和电流噪声等特性。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息