产品详情

Number of channels 1 Vs (max) (V) 36 Vs (min) (V) 4.5 Input offset (±) (max) (µV) 250 Voltage gain (min) (V/V) 20 Voltage gain (max) (V/V) 1000 Noise at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 40 Features Super Beta CMRR (min) (dB) 130 Input offset drift (±) (max) (µV/°C) 2 Input bias current (±) (max) (nA) 10 Iq (typ) (mA) 0.3 Bandwidth at min gain (typ) (MHz) 0.55 Gain error (±) (max) (%) 0.1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Type Resistor Gain nonlinearity (±) (max) (%) 0.001 Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 1.5 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.5 Noise at 0.1 Hz to 10 Hz (typ) (µVPP) 2
Number of channels 1 Vs (max) (V) 36 Vs (min) (V) 4.5 Input offset (±) (max) (µV) 250 Voltage gain (min) (V/V) 20 Voltage gain (max) (V/V) 1000 Noise at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 40 Features Super Beta CMRR (min) (dB) 130 Input offset drift (±) (max) (µV/°C) 2 Input bias current (±) (max) (nA) 10 Iq (typ) (mA) 0.3 Bandwidth at min gain (typ) (MHz) 0.55 Gain error (±) (max) (%) 0.1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Type Resistor Gain nonlinearity (±) (max) (%) 0.001 Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 1.5 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) -1.5 Noise at 0.1 Hz to 10 Hz (typ) (µVPP) 2
SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 针对成本和尺寸敏感型应用进行了优化
  • 超 β 双极精度:
    • 高共模抑制:G = 20V/V 至 1000V/V 时,为 126dB(最小值)
    • 低失调电压:60µV(典型值),350µV(最大值)
    • 低失调电压漂移:0.7µV/°C(典型值),2µV/°C(最大值)
    • 低增益非线性:10ppm (G = 100V/V)(最大值)
    • 高电源抑制:G = 20V/V 至 1000V/V 时,为 123dB(最小值)
    • 电压噪声密度:f = 1kHz 时,为 40nV/√Hz
  • G ≥ 20V/V 时,使用外部电阻分压器设置增益
    • 最大差动输入电压为 ±125mV
  • 带宽:550kHz (G = 20)、100kHz (G = 100)
  • 电源电压范围:
    • 单电源:4.5V 至 36V
    • 双电源:±2.25V 至 ±18V
    • 电源电流:300µA(典型值)
  • 额定温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 针对成本和尺寸敏感型应用进行了优化
  • 超 β 双极精度:
    • 高共模抑制:G = 20V/V 至 1000V/V 时,为 126dB(最小值)
    • 低失调电压:60µV(典型值),350µV(最大值)
    • 低失调电压漂移:0.7µV/°C(典型值),2µV/°C(最大值)
    • 低增益非线性:10ppm (G = 100V/V)(最大值)
    • 高电源抑制:G = 20V/V 至 1000V/V 时,为 123dB(最小值)
    • 电压噪声密度:f = 1kHz 时,为 40nV/√Hz
  • G ≥ 20V/V 时,使用外部电阻分压器设置增益
    • 最大差动输入电压为 ±125mV
  • 带宽:550kHz (G = 20)、100kHz (G = 100)
  • 电源电压范围:
    • 单电源:4.5V 至 36V
    • 双电源:±2.25V 至 ±18V
    • 电源电流:300µA(典型值)
  • 额定温度范围:-40°C 至 +125°C

INA630 是一款高精度仪表放大器,可提供低功耗且可在较宽的单电源或双电源电压范围内工作。INA630 针对小差分电压(最大值为 ±125mV)进行了优化,同时提供出色的共模抑制 (126dB CMRR)。借助最小 G = 20V/V 的外部电阻分压器,INA630 可提供灵活的增益设置。

INA630 采用间接电流反馈架构,具有较低的增益误差和非线性。得益于这种架构设计,基准引脚阻抗不会降低 CMRR 性能。与传统仪表放大器相比,该器件支持更宽的输入和输出电压范围。通过采用超 β 输入晶体管,该器件可实现高精度性能,具备低输入失调电压、失调电压漂移、低偏置电流和电流噪声等特性。

INA630 是一款高精度仪表放大器,可提供低功耗且可在较宽的单电源或双电源电压范围内工作。INA630 针对小差分电压(最大值为 ±125mV)进行了优化,同时提供出色的共模抑制 (126dB CMRR)。借助最小 G = 20V/V 的外部电阻分压器,INA630 可提供灵活的增益设置。

INA630 采用间接电流反馈架构,具有较低的增益误差和非线性。得益于这种架构设计,基准引脚阻抗不会降低 CMRR 性能。与传统仪表放大器相比,该器件支持更宽的输入和输出电压范围。通过采用超 β 输入晶体管,该器件可实现高精度性能,具备低输入失调电压、失调电压漂移、低偏置电流和电流噪声等特性。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 INA630 精密、126dB CMRR、间接电流反馈仪表放大器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-9-16
产品概述 采用替代 IA 拓扑提高信号链性能 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-8-23

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

INA630EVM — INA630 评估模块

INA630 评估模块 (EVM) 设计用于对 4.5V 至 36V 直流电源进行香蕉式连接。输入信号和输出信号也使用香蕉式连接进行连接。EVM 上的增益使用 0805 分立式电阻或 RES11A 电阻网络进行设置。使用跳线或香蕉式连接来配置电压基准配置。重要信号也可以使用测试点连接进行连接。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

INA630 PSpice Reference Design

SBOMCN9.ZIP (669 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

INA630 TINA-TI Reference Design

SBOMCO0 (13 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

INA630 TINA-TI SPICE Model

SBOMCO1.ZIP (2 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-010086 — 数字控制成本优化型 10A 电池化成和测试参考设计

本参考设计为多通道电池化成与测试应用提供了一种具有成本效益的设计。该设计采用 C2000™ 实时微控制器 (MCU),搭载 16 通道同步采样精密 ADC,并可扩展来支持 8 通道电芯测试。该设计采用 HRPWM 模块实现精确占空比控制,从而达到精密数模转换器的性能,同时节省超过 30% 的物料成本。该 MCU 集成了 2p2z 控制,可实现恒流 (CC) 和恒压 (CV) 控制运行。多通道 ADC 通过软件优化了电流与电压环路的灵活性。该设计支持通过单一方式实现多级电流与电压输出。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频