INA600BIDBVR

正在供货

具有固定衰减比的 40V 宽共模电压(-40V 至 85V)差分放大器 | DBV | 6 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

INA600 的特性

  • 超高输入阻抗:>1MΩ
  • 电源电压范围:2.7V (±1.35V) 至 40V (±20V)
  • 输入电压范围:(V–) – 40V 至 (V–) + 85V
  • 在有噪声的系统中进行精密电压监控:
    • CMRR:100dB(典型值,G = 1/5)
    • 增益误差:±0.01%(典型值)
    • 增益漂移:±1ppm/°C(典型值)
  • 可用增益:
    • INA600A:1/5
    • INA600B:1/10
    • INA600C:1/12
    • INA600D:1/18
    • INA600E:1/24
    • INA600F:1/36
  • -3dB 带宽:≥200 kHz
  • 驱动 400pF,过冲 ≤20%(典型值)
  • 低静态电流:65µA(典型值)
  • 额定温度范围:-40°C 至 +125°C

INA600 的说明

INA600 是一款带有精密匹配电阻器的电压检测差分放大器,支持多种衰减增益选项。精密匹配集成式电阻器消除了对精密和低容差外部电阻器的需求,从而节省了 BOM 成本和布板空间。

INA600 具有 >1MΩ 的高输入阻抗和 65µA 的低静态电流。该器件可处理高达 –40V 至 +85V 的输入电压,能够以极高精度对电压进行衰减,并将其传递给低压 ADC,同时抑制共模误差,例如接地反弹、开关纹波、交流电源等。该器件实现了 ±0.05% 的最大增益误差和 5ppm/°C 的最大增益漂移,同时具备 89dB 的最小共模抑制比 (G = 1/5)。

这些规格的组合使 INA600 成为各种电平转换、差分转单端应用(包括对电池或电源轨的电压监控)的理想选择。INA600 可直接连接到低速模数转换器 (ADC),因此是替代由普通放大器和分立式电阻器搭建的分立型差分放大器的理想选择。INA600 采用标准的 6 引脚 SOT-23 和 SC70 封装。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息