INA592IDRCTG4

正在供货

高精密(40µV 失调电压)、2MHz、88dB CMRR、低功耗、e-trim™ 差分放大器 | DRC | 10 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: INA592IDRCTG4.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSON (DRC) | 10
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

INA592 的特性

  • 放大器 G = 1/2
  • 放大器 G = 2
  • 低失调电压:40µV(最大值)
  • 低失调电压漂移:±2µV/°C(最大值)
  • 低噪声:1kHz 时为 18nV/√Hz
  • 低增益误差:±0.03%(最大值)
  • 高共模抑制:88 dB(最小值)
  • 高带宽:2MHz GBW
  • 低静态电流:每个放大器 1.1 mA
  • 高压摆率:18V/µs
  • 高容性负载驱动能力:500pF
  • 宽电源电压范围:
    • 单电源:4.5V 至 36V
    • 双电源:±2.25V 至 ±18V
  • 额定温度范围: –40°C 至 +125°C
  • 封装:8 引脚 MSOP 和 SOIC,10 引脚 VSON

INA592 的说明

INA592 器件是一款低功耗、宽带宽差分放大器,由精密运算放大器 (op amp) 和精密电阻器网络组成。电阻器出色的跟踪性能 (TCR) 在全温度范围内保持增益精度和共模抑制。诸如低失调电压 40µV(最大值)、低温漂(最大值 2µV/°C)、高压摆率 (18V/µs) 和高达 500pF 的高容性负载驱动等独特的特性,使 INA592 成为稳健的高性能差分放大器,适用于各种高压工业级应用。内部运算放大器的共模范围扩展至负电源,从而使器件能够在单电源应用中运行。该器件采用单电源(4.5V 至 36V)或双电源(±2.25V 至 ±18V)运行。

差分放大器为许多常用电路奠定了基石。INA592 提供此电路功能,而无需使用昂贵的精密电阻器网络。