INA351CDSIDDFR

正在供货

具有集成基准缓冲器的微型 (1.5mm × 2mm) 低功耗 (110µA) 仪表放大器 | DDF | 8 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: INA351CDSIDDFR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDF) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

INA351 的特性

  • 专为尺寸、成本和功耗敏感型应用而设计
  • 具有集成基准缓冲器的可选增益选项
    • G = 10 或 G = 20 (INA351ABS)
    • G = 30 或 G = 50 (INA351CDS)
  • 节省空间的超小型封装选项
    • 10 引脚 X2QFN (RUG) – 3mm2
    • 8 引脚 WSON (DSG) – 4mm2
    • 8 引脚 SOT23-THN (DDF) – 4.64mm2
  • 针对 10 位至 14 位系统的优化性能
    • CMRR:所有增益均为 95dB(典型值)
    • 失调电压:所有增益均为 0.2mV(典型值)
    • 增益误差(典型值):
      • G = 10、G = 50 时为 0.015%
      • G = 20、G = 30 时为 0.020%
  • 带宽:G = 10 时为 100kHz(典型值)
  • 驱动 500pF,过冲小于 20%(典型值)
  • 优化的静态电流:110µA(典型值)
  • 适用于功耗敏感型应用的关断选项
  • 电源电压范围:1.8V (±0.9V) 至 5.5V (±2.75V)
  • 额定温度范围:-40°C 至 125°C

INA351 的说明

INA351 是一款具有集成基准缓冲器的可选增益仪表放大器,可在采用小型封装的 INA351ABS 和 INA351CDS 型号中提供四种增益选项。INA351ABS 具有 10 或 20 的增益选项,INA351CDS 具有 30 或 50 的增益选项。可以通过切换增益选择 (GS) 引脚来选择这些增益选项。INA351 是桥式感应以及差分至单端转换应用的理想选择。

INA351 采用精密匹配的集成电阻器构建而成,无需使用精密或高度匹配的外部电阻器,从而节省了 BOM 成本、贴片机器处理成本和布板空间。INA351 可直接连接到低速 10 位至 14 位模数转换器 (ADC),非常适合替换使用普通放大器和分立式电阻器构建的仪表放大器的分立式实现方案。

INA351 的设计采用三放大器架构,能够更好地提供性能。该器件在所有增益选项下可实现 86dB 的最小 CMRR 和 0.1% 精度的最大增益误差,以及 1.3mV 的最大失调电压,而仅消耗 135µA 的最大静态电流。INA351 有一个集成关断选项,可在空闲时关闭放大器,从而在电池供电应用中进一步节省电能。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息