INA3221AIRGVR

正在供货

具有警报功能的 26V、三通道、13 位、I2C 输出电流/电压监控器 | RGV | 16 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: INA3221AIRGVR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RGV) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

INA3221 的特性

  • 感测的总线电压范围:0V 至 26V
  • 报告分流和总线电压
  • 高精度:
    • 失调电压:±80µV(最大值)
    • 增益误差:0.25%(最大值)
  • 可配置均值计算选项
  • 四个可编程地址
  • 可编程报警和警告输出
  • 电源运行:2.7V 至 5.5V

INA3221 的说明

INA3221 是一款具有 I2 C 和 SMBUS 兼容接口的三通道高侧电流和总线电压监测器。INA3221 监测分流压降和总线电源电压,并且可对这些信号应用可编程转换时间和均值计算模式。INA3221 提供临界警报和警告警报,以检测每个通道的多个可编程超限条件。

INA3221 可检测 0V 至 26V 总线上的电流。该器件由单个 2.7V 至 5.5V 电源供电,消耗 350µA(典型值)电源电流。INA3221 的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。兼容 I2C 和 SMBUS 的接口采用四个可编程地址。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息