INA302A2IPWRG4

正在供货

具有双比较器的 36V、双向、550kHz、4V/µs 高精度电流检测放大器 | PW | 14 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: INA302A2IPWRG4.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

INA302 的特性

  • 宽共模输入范围:–0.1V 至 +36V
  • 双比较器输出:
    • INA302:两个独立的超限警报
    • INA303:窗口比较器
    • 阈值电平单独设置
    • 比较器 1 警报响应:1µs
    • 比较器 2 可调延迟:2µs 至 10s
    • 具有独立锁存控制模式的开漏极输出
  • 高精度放大器:
    • 失调电压:30µV(最大值,A3 版本)
    • 失调电压漂移:0.5µV/°C(最大值)
    • 增益误差:0.15%(最大值,A3 版本)
    • 增益误差漂移:10ppm/°C
  • 可用放大器增益:
    • INA302A1、INA303A1:20V/V
    • INA302A2、INA303A2:50V/V
    • INA302A3、INA303A3:100V/V

INA302 的说明

INA302 和 INA303 (INA30x) 器件具有一个高共模、双向、电流检测放大器和两个高速比较器,用于检测超出范围的电流状况。INA302 比较器配置为检测和响应过流状况。INA303 比较器在窗口配置中配置为响应过流和欠流状况。这些器件使用外部限位设置电阻器,对每个比较器设置都具有可调限位阈值范围。这些电流分流监控器可在独立于电源的 –0.1V 至 36V 共模电压范围内测量差动电压信号。

开漏极警报输出可配置为在透明模式(输出状态与输入状态保持一致)或锁存模式(警报输出在锁存复位时清除)下运行。比较器 1 的警报响应时间小于 1µs,而比较器 2 的警报响应时间通过外部电容器进行设置,范围介于 2µs 至 10s 之间。

这些器件由单个 2.7V 至 5.5V 电源供电,消耗的最大电源电流为 950µA。这些器件具有 –40°C 至 +125°C 的扩展额定工作温度范围,并且采用 14 引脚 TSSOP 封装。