INA271SKGD1

正在供货

具有直列式滤波器功能的高温、-16V 至 80V、分级电流感应放大器 | KGD | 0 | -55 to 210

等同于: INA271SKGD1.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

INA271SKGD2 正在供货
包装数量 | 包装 10 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 100u | — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 High Temp
RoHS Yes
REACH Yes
MSL 等级/回流焊峰值温度 N/A for Pkg Type
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 DIESALE (KGD) | 0
工作温度范围 (°C) -55 to 210
包装数量 | 包装 252 | BULK

INA271-HT 的特性

  • Wide Common-Mode Range: –16V to +80V
  • CMRR: 78dB
  • Accuracy:
    ±10mV Offset (max)
    ±7.5% Gain Error (max)
    100µV/°C Offset Drift (max)
  • Bandwidth: Up to 130kHz
  • Transfer Function: 20V/V
  • Quiescent Current: 1600µA (max)
  • Power Supply: +2.7V to +18V
  • Provision for Filtering
  • APPLICATIONS
    • Down-Hole Drilling
    • High Temperature Environments
  • Supports Extreme Temperature Applications
    • Controlled Baseline
    • One Assembly/Test Site
    • One Fabrication Site
    • Available in Extreme (–55°C/210°C)
      Temperature Range(1)
    • Extended Product Life Cycle
    • Extended Product-Change Notification
    • Product Traceability
    • Texas Instruments high temperature products utilize
      highly optimized silicon (die) solutions with design
      and process enhancements to maximize performance over
      extended temperatures.

(1) Custom temperature ranges

INA271-HT 的说明

The INA271 is a current-shunt monitor with voltage output and can sense drops across current shunts at common-mode voltages from –16V to +80V, independent of the supply voltage. The INA271 pinouts readily enable filtering.

The INA271 is available with a 20V/V output voltage scale. The 130kHz bandwidth simplifies use in current-control loops.

The INA271 operates from a single +2.7V to +18V supply, drawing a maximum of 1600µA of supply current. This device is specified over the extended operating temperature range of –55°C to +210°C.

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

INA271SKGD2 正在供货
包装数量 | 包装 10 | TUBE
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 100u | — — +