INA260

正在供货

产品详情

Common-mode voltage (max) (V) 36 Common-mode voltage (min) (V) 0 Input offset current drift (±) (typ) (µA/°C) 1 Gain error (%) 0.1 Iq (max) (mA) 0.42 Digital interface I2C, SMBus Resolution (Bits) 16 Features Alert Function, Bidirectional, Integrated Power Monitor, Integrated Shunt, Low-side Capable, Ultra precise Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Common-mode voltage (max) (V) 36 Common-mode voltage (min) (V) 0 Input offset current drift (±) (typ) (µA/°C) 1 Gain error (%) 0.1 Iq (max) (mA) 0.42 Digital interface I2C, SMBus Resolution (Bits) 16 Features Alert Function, Bidirectional, Integrated Power Monitor, Integrated Shunt, Low-side Capable, Ultra precise Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • 集成精密分流电阻:
    • 电流感测电阻:2mΩ
    • 等效容差为 0.1%
    • 15A 持续电流(–40°C 至 +85°C)
    • 10ppm/°C 温度系数
      (0°C 至 +125°C)
  • 感测的总线电压范围:0V 至 36V
  • 高侧或低侧感测
  • 报告电流、电压和功率
  • 高精度:
    • ±0.15% 系统增益误差(最大值)
    • 5mA 偏移(最大值)
  • 可配置的取平均值选项
  • 16 个可编程地址
  • 由 2.7V 至 5.5V 电源供电
  • 16 引脚薄型小尺寸 (TSSOP) 封装

应用

  • 测试设备
  • 服务器
  • 电信设备
  • 计算
  • 电源管理
  • 电池充电器
  • 电源

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 集成精密分流电阻:
    • 电流感测电阻:2mΩ
    • 等效容差为 0.1%
    • 15A 持续电流(–40°C 至 +85°C)
    • 10ppm/°C 温度系数
      (0°C 至 +125°C)
  • 感测的总线电压范围:0V 至 36V
  • 高侧或低侧感测
  • 报告电流、电压和功率
  • 高精度:
    • ±0.15% 系统增益误差(最大值)
    • 5mA 偏移(最大值)
  • 可配置的取平均值选项
  • 16 个可编程地址
  • 由 2.7V 至 5.5V 电源供电
  • 16 引脚薄型小尺寸 (TSSOP) 封装

应用

  • 测试设备
  • 服务器
  • 电信设备
  • 计算
  • 电源管理
  • 电池充电器
  • 电源

All trademarks are the property of their respective owners.

INA260 是一款数字输出电流、功率和电压监测计,具有一个集成高精度分流电阻的 I2C 和 SMBus兼容接口。该器件支持高精度电流和功率测量并在独立于电源电压的共模电压范围内(0V 至 36V)实现过流检测。该器件是一款双向、低侧/高侧分流监测计,可测量流经内部电流感测电阻的电流。集成的精密电流感测电阻可使器件获得校准级别的测量精度以及超低温漂,并确保始终可实施针对感测电阻而优化的 Kelvin 布局。

INA260 在 同一 I2C 兼容接口中具有多达 16 个可编程地址。数字接口允许通过编程设定报警阈值,可实现模数转换器 (ADC) 转换时间并求取平均值。为便于使用,可使用内部乘法器直接读取电流值(单位为安培)和功率值(单位为瓦)。

该器件由一个 2.7V 至 5.5V 单电源供电,电源电流为 310μA(典型值)。INA260 在 -40°C 至 +125°C 温度范围内额定运行,采用 16 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装。

INA260 是一款数字输出电流、功率和电压监测计,具有一个集成高精度分流电阻的 I2C 和 SMBus兼容接口。该器件支持高精度电流和功率测量并在独立于电源电压的共模电压范围内(0V 至 36V)实现过流检测。该器件是一款双向、低侧/高侧分流监测计,可测量流经内部电流感测电阻的电流。集成的精密电流感测电阻可使器件获得校准级别的测量精度以及超低温漂,并确保始终可实施针对感测电阻而优化的 Kelvin 布局。

INA260 在 同一 I2C 兼容接口中具有多达 16 个可编程地址。数字接口允许通过编程设定报警阈值,可实现模数转换器 (ADC) 转换时间并求取平均值。为便于使用,可使用内部乘法器直接读取电流值(单位为安培)和功率值(单位为瓦)。

该器件由一个 2.7V 至 5.5V 单电源供电,电源电流为 310μA(典型值)。INA260 在 -40°C 至 +125°C 温度范围内额定运行,采用 16 引脚薄型小外形尺寸 (TSSOP) 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

INA260EVM — 高精度分流监控器评估模块

INA260 评估模块 (EVM) 是一个易于使用的平台,用于评估 INA260 的主要特性和性能。此 EVM 支持测量高达 10A 的电流,并提供图形用户界面 (GUI) 支持,用于器件寄存器的读取和写入操作。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估模块 (EVM) 用 GUI

SBOC478 — INA260 EVM GUI

支持的产品和硬件
仿真模型

INA260 IBIS Model

SBOMA95.ZIP (34 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
计算工具

SBOR021 — Power Monitor Tool

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01590 — 适用于太阳能汇流箱的 1200V 隔离式 I2C 高侧电流检测参考设计

此参考设计是一种隔离式高侧电流检测设计,适用于接地或不接地系统中的智能汇流箱。该电流检测拓扑可实现多通道且误差低于 ±1% 的隔离式电流检测,适用于高达 1200VDC 的高压系统,由直流/直流变压器进行限制。
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-01608 — 采用集成式分流电阻器和 I2C 接口的隔离式电流检测参考设计

此经过验证的设计可精确测量传输数百伏电压的总线的电流。此设计面向太阳能和服务器应用,因为它们具有宽高电压输入范围要求。此设计采用 INA260 电流分流监控器,监控器采用集成型分流电阻器,用于电流测量,采用两个 P82B96 双向缓冲器以促进 I2C 通信,并采用 ISOW7842,可进行隔离式电流测量。INA260 受 36V 的共模电压限制;设计者可使用 ISOW7842 使设计的 INA260 侧浮动,有助于实现更高的总线电压。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频系列

观看全部视频

视频