INA2227AIYBJR

正在供货

具有 I²C 接口的双通道、16 位、支持 E3 驱动器的电流、电压、功率和能量监控器 | YBJ | 16 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 SnAgCu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 DSBGA (YBJ) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

INA2227 的特性

  • 高侧或低侧电流检测
  • 由 1.7V 至 5.5V 电源供电
  • 报告电流、电压、功率和电能
  • 可编程满标量程:20mV/80mV
  • 输入共模范围:-0.3V 至 48V
  • 电流监控精度:
    • 16 位 ADC 分辨率
    • 0.5% 增益误差(最大值)
    • 75µV 偏移(最大值)
  • 电源监控精度:
    • 1% 满量程(最大值)
  • 能量监控精度:
    • 1.5% 满量程(最大值)
  • 低输入偏置电流:5nA(最大值)
  • 低禁用电流:50nA(最大值)
  • 可配置均值计算选项
  • 过流和欠流事件的警报限值
  • 兼容 1.2V 电压的 I2C/SMBus 接口
  • 16 引脚可选择地址
  • DSBGA-16 封装 (1.5mm × 1.5mm)

INA2227 的说明

INA2227 器件是一款双通道 16 位数字电流监控器,具有兼容 I2C/SMBus 的接口,并可与 1.2V 至 5V 的数字总线电压兼容。该器件可监控外部检测电阻两端的电压,并报告各通道的分流电压、总线电压、电流、功率和电能值。

INA2227 具有所有通道通用的可编程 ADC 转换时间和均值计算功能。每个通道都具有可编程校准值,与内部乘法器结合使用时,可直接读取电流值(单位为安培)、功率值(单位为瓦特)和电能(焦耳)值。每个通道都有用于监控总线电压的专用 VBUS 引脚,并可针对过流和欠流情况以及过压和欠压情况发出警报。由于在电流测量模式下具有高输入阻抗,因此可以使用所需的更大电流检测电阻来测量小值系统电流。

INA2227 可在 -0.3V 至 48V 的共模总线电压范围内检测电流,与电源电压无关。该器件由一个 1.7V 至 5.5V 的单电源供电,在正常运行条件下消耗 400µA 的电源电流(典型值)。该器件可置于低功耗待机模式,在该模式下,其典型工作电流为 2.5µA,并可通过使能引脚完全禁用,从而实现低于 50nA 的电源电流。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C,并具有多达 16 个可编程地址。