TIDA-010931

TIDA-010931

设计文件

概述

此参考设计演示了航天级电池管理系统。该电路测量八节串联的电池,以监控电池运行状况、充电状态和温度。

特性
  • 辐射性能 – 75krad / 72MeV
  • 管理八节 4.2V 锂离子电池
  • 电池监测精度:±1mV(电池 = 3V 至 4.2V)
  • GPIO 控制型电池平衡电路
  • 可扩展性,最多可测量 28 节电池
  • 低漏电流:0.02μA
  • 电路板尺寸:5.5in × 4in
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
ZHCUCN1.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMDL8.PDF (786 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMDL9.PDF (171 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMDM1.ZIP (5748 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGT8.ZIP (5445 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMDM0.ZIP (4563 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMDL7.PDF (1031 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

模拟电流检测放大器

INA901-SP — 耐辐射、QML-V、-15V 至 65V、分离级电流检测放大器

数据表: PDF | HTML
比较器

TLV1H103-SEP — 具有推挽输出的耐辐射 2.5ns 单通道比较器

数据表: PDF | HTML
差分放大器

INA1H94-SP — 耐辐射 QML-V 高共模电压差分放大器

数据表: PDF | HTML
数字温度传感器

TMP9R00-SP — 耐辐射、QML-V、9 通道(8 个远程和 1 个本地)高精确度温度传感器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

LM117QML-SP — 耐辐射、QML-V、4.2V 至 40V 输入、1.5A 可调输出线性稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7A4501-SP — 耐辐射、QML-V、1.5V 至 20V 输入、1.5A 低压降 (LDO) 稳压器

数据表: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5969-SP — 耐辐射混合信号微控制器

数据表: PDF | HTML
精密 ADC

ADC128S102QML-SP — 耐辐射、QML-V、八通道 1MSPS、12 位模数转换器 (ADC)

数据表: PDF | HTML
精密运算放大器 (Vos<1mV)

LMP7704-SP — 具有 RRIO 的耐辐射、QML-V、精密低输入偏置宽电源范围放大器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

LM4050QML-SP — 耐辐射、QML-V、2.5V 或 5V 并联电压基准

数据表: PDF
电子保险丝(集成热插拔)

TPS7H2211-SP — 耐辐射、QML-P 和 QML-V、4.5V 至 14V 输入、3.5A 电子保险丝

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 耐辐射航天电池管理系统 (BMS) 参考设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025-1-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频