INA151ADDFR

正在供货

高共模电压差分放大器 | DDF | 8 | -55 to 125

正在供货 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDF) | 8
工作温度范围 (°C) -55 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

INA151 的特性

  • 宽电压范围:
    • 工作共模电压:4.3V 至 110V
    • 反向保护电压:低至 −85V
    • 差分输入电压:高达 ±5V
  • 在高共模电压系统中实现高精度:
    • CMRR:在 G=1V/V、2/3V/V 时为 125dB(最小值)
    • 增益误差漂移:2ppm/ºC(最大值)
    • 增益误差:G=1V/V、2/3V/V、1/2V/V 时为 ±0.025%(最大值)
    • 失调电压漂移:G=1V/V 时为 ±0.6µV/ºC(最大值)
    • 失调电压:G=1V/V 时为 ±900µV(最大值)
  • 四种增益形式:
    • A:G = 1V/V
    • B:G = 2/3V/V
    • C:G = 1/2V/V
    • D:G = 1/4V/V
  • 超高输入阻抗(最小 1MΩ)
  • 启用/禁用功能:
    • 禁用期间的高阻态输出
  • 带宽:G = 1V/V 时为 620kHz(典型值)
  • 电源电压范围:
    • 电源电压范围:2.7V (±1.35V) 至 20V (±10V)
    • 启用时静态电流低:430µA(IQ(VS+) 典型值)、−460µA(IQ(VS−) 典型值)
  • 额定温度范围:-40°C 至 125°C

INA151 的说明

INA151 是一款精密差分放大器,其输入共模电压范围比负电源高出达 110V(推荐)。INA151 可在高共模电压存在的情况下,精确测量电压,具有最小 125dB 的共模抑制比,共模输入阻抗大于 1.4MΩ,0.6µV/ºC 的偏移电压温漂,增益为 1V/V。

INA151 提供的增益选项为 1V/V (INA151A)、2/3V/V (INA151B)、1/2V/V (INA151C) 和 1/4V/V ( INA151D)。

INA151 具有一个启用/禁用 (EN) 引脚,可提供高阻抗输出,允许在输出上堆叠多个 INA151。在许多应用中,这有助减少使用输入多路复用器。

INA151 提供标准的 8 引脚封装,如 SOT-23。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息