产品详情

Number of channels 1 Vs (min) (V) 2.7 Vs (max) (V) 20 CMRR (min) (dB) 120 Common-mode input low (min) (V) 4.3 Common-mode input high (max) (V) 110 Input offset (±) (max) (V) 0.00065 Iq (typ) (mA) 0.45 Slew rate (typ) (V/µs) 2 Voltage gain (min) (V/V) 0.2 Voltage gain (max) (V/V) 1 Small-signal bandwidth (typ) (Hz) 250000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125 Gain drift (max) (ppm/°C) 5 Gain error (±) (max) (%) 0.03
Number of channels 1 Vs (min) (V) 2.7 Vs (max) (V) 20 CMRR (min) (dB) 120 Common-mode input low (min) (V) 4.3 Common-mode input high (max) (V) 110 Input offset (±) (max) (V) 0.00065 Iq (typ) (mA) 0.45 Slew rate (typ) (V/µs) 2 Voltage gain (min) (V/V) 0.2 Voltage gain (max) (V/V) 1 Small-signal bandwidth (typ) (Hz) 250000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125 Gain drift (max) (ppm/°C) 5 Gain error (±) (max) (%) 0.03
SOT-23-THN (DDF) 8 8.12 mm² (2.9 mm × 2.8 mm)
  • 宽电压范围:
    • 工作共模电压:4.3V 至 110V
    • 反向保护电压:低至 −85V
    • 差分输入电压:高达 ±5V
  • 在高共模电压系统中实现高精度:
    • CMRR:在 G=1V/V、2/3V/V 时为 125dB(最小值)
    • 增益误差漂移:2ppm/ºC(最大值)
    • 增益误差:G=1V/V、2/3V/V、1/2V/V 时为 ±0.025%(最大值)
    • 失调电压漂移:G=1V/V 时为 ±0.6µV/ºC(最大值)
    • 失调电压:G=1V/V 时为 ±900µV(最大值)
  • 四种增益形式:
    • A:G = 1V/V
    • B:G = 2/3V/V
    • C:G = 1/2V/V
    • D:G = 1/4V/V
  • 超高输入阻抗(最小 1MΩ)
  • 启用/禁用功能:
    • 禁用期间的高阻态输出
  • 带宽:G = 1V/V 时为 620kHz(典型值)
  • 电源电压范围:
    • 电源电压范围:2.7V (±1.35V) 至 20V (±10V)
    • 启用时静态电流低:430µA(IQ(VS+) 典型值)、−460µA(IQ(VS−) 典型值)
  • 额定温度范围:-40°C 至 125°C
  • 宽电压范围:
    • 工作共模电压:4.3V 至 110V
    • 反向保护电压:低至 −85V
    • 差分输入电压:高达 ±5V
  • 在高共模电压系统中实现高精度:
    • CMRR:在 G=1V/V、2/3V/V 时为 125dB(最小值)
    • 增益误差漂移:2ppm/ºC(最大值)
    • 增益误差:G=1V/V、2/3V/V、1/2V/V 时为 ±0.025%(最大值)
    • 失调电压漂移:G=1V/V 时为 ±0.6µV/ºC(最大值)
    • 失调电压:G=1V/V 时为 ±900µV(最大值)
  • 四种增益形式:
    • A:G = 1V/V
    • B:G = 2/3V/V
    • C:G = 1/2V/V
    • D:G = 1/4V/V
  • 超高输入阻抗(最小 1MΩ)
  • 启用/禁用功能:
    • 禁用期间的高阻态输出
  • 带宽:G = 1V/V 时为 620kHz(典型值)
  • 电源电压范围:
    • 电源电压范围:2.7V (±1.35V) 至 20V (±10V)
    • 启用时静态电流低:430µA(IQ(VS+) 典型值)、−460µA(IQ(VS−) 典型值)
  • 额定温度范围:-40°C 至 125°C

INA151 是一款精密差分放大器,其输入共模电压范围比负电源高出达 110V(推荐)。INA151 可在高共模电压存在的情况下,精确测量电压,具有最小 125dB 的共模抑制比,共模输入阻抗大于 1.4MΩ,0.6µV/ºC 的偏移电压温漂,增益为 1V/V。

INA151 提供的增益选项为 1V/V (INA151A)、2/3V/V (INA151B)、1/2V/V (INA151C) 和 1/4V/V ( INA151D)。

INA151 具有一个启用/禁用 (EN) 引脚,可提供高阻抗输出,允许在输出上堆叠多个 INA151。在许多应用中,这有助减少使用输入多路复用器。

INA151 提供标准的 8 引脚封装,如 SOT-23。

INA151 是一款精密差分放大器,其输入共模电压范围比负电源高出达 110V(推荐)。INA151 可在高共模电压存在的情况下,精确测量电压,具有最小 125dB 的共模抑制比,共模输入阻抗大于 1.4MΩ,0.6µV/ºC 的偏移电压温漂,增益为 1V/V。

INA151 提供的增益选项为 1V/V (INA151A)、2/3V/V (INA151B)、1/2V/V (INA151C) 和 1/4V/V ( INA151D)。

INA151 具有一个启用/禁用 (EN) 引脚,可提供高阻抗输出,允许在输出上堆叠多个 INA151。在许多应用中,这有助减少使用输入多路复用器。

INA151 提供标准的 8 引脚封装,如 SOT-23。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 INA151 带启用/禁用功能的 110V、125dB CMRR 精密差分放大器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-16

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

INA151EVM — INA151 评估模块

INA151EVM 评估模块 (EVM) 设计用于测试 INA151 的功能。该电路板通过香蕉连接器、SMA/SMB 连接器封装、测试点和多种连接参考电压的选项等方式,实现了灵活的输入和输出连接。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

INA151 TINA-TI Reference Design (INA151A Gain of 1)

SLVMEV6 (480 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

INA151 TINA-TI Reference Design (INA151B Gain of 2/3)

SLVMEV8 (42 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

INA151 TINA-TI Reference Design (INA151C Gain of 1/2)

SLVMEW2 (43 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

INA151 TINA-TI SPICE Model (INA151A Gain of 1)

SLVMEV5.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

INA151 TINA-TI SPICE Model (INA151B Gain of 2/3)

SLVMEV7.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

INA151 TINA-TI SPICE Model (INA151C Gain of 1/2)

SLVMEW1.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23-THN (DDF) 8 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频