INA128PA

正在供货

130dB CMRR、700µA、低功耗、精密仪表放大器 | P | 8

等同于: INA128PA.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相同且具有相同引脚。

INA128UA/2K5 正在供货 130dB CMRR、700µA、低功耗、精密仪表放大器 | D | 8 | -40 to 125 Available in SOIC package.

功能与比较器件相同但引脚有所不同。

INA828IDR 正在供货 50µV 失调电压、7nV/√Hz 噪声、低功耗、精密仪表放大器 | D | 8 | -40 to 125

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
MSL 等级/回流焊峰值温度 N/A for Pkg Type
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 INA128 信息

封装信息

封装 | 引脚 PDIP (P) | 8
包装数量 | 包装 50 | TUBE

INA128 的特性

  • 低失调电压:50µV(最大值)
  • 低温漂:0.5µV/°C(最大值)
  • 低输入偏置电流:
    • 5nA,最大值(CSO:SHE)
    • 0.7nA,最大值(CSO:FRE)
  • 低噪声:8nV/√Hz,0.2µVpp
  • 高 CMR:120dB(最小值)
  • 带宽:1.3 MHz (G = 1)
  • 输入保护可达 ±40V
  • 宽电源电压范围:±2.25V 至 ±18V
  • 低静态电流:700µA
  • 封装:8 引脚塑料 DIP,SO-8

INA128 的说明

INA128 和 INA129 (INA12x) 均为具备出色精度的低功耗通用仪表放大器。这些放大器采用多功能三级运算放大器设计,尺寸小巧,适用于多种应用。即使在高增益(200kHz、G = 100)情况下,电流反馈输入电路也可提供宽带宽。

可通过单个外部电阻器在 1 到 10,000 范围内设置任意增益。INA128 可提供具有 50kΩ 电阻的业界通用增益公式。INA129 增益公式使用 49.4kΩ 电阻器,可直接替换同类器件。

INA12x 采用塑料 DIP 和表面贴装式封装,额定温度范围为 –40°C 至 +85°C。INA128 也采用双路配置,即 INA2128。

升级后的 INA828 在相同静态电流下可提供更低的输入偏置电流(最大值 0.6nA),并且具有更低的噪声 (7nV/√Hz)。请参阅器件比较表,了解如何选择德州仪器 (TI) 提供的精密仪表放大器。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息