封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
DSLVDS1047 的特性
- 旨在用于信号传输速率高达 400Mbps 的应用
- 3.3V 电源设计
- 300ps 典型差动偏斜
- 400ps 最大差动偏斜
- 1.7ns 最大传播延迟
- ±350mV 差动信号传输
- 低功耗(3.3V 静态条件下为 13mW)
- 能够与现有 5V LVDS 接收器交互操作
- 在断电模式下,LVDS 输出端具有高阻抗
- 直通引脚排列可简化 PCB 布局
- 符合或超出 TIA/EIA-644 LVDS 标准
- 工业工作温度范围
(−40°C 至 +85°C) - 可采用 TSSOP 封装
DSLVDS1047 的说明
DSLVDS1047 器件是一款四路 CMOS 直通差动线路驱动器,专为需要超低功耗和高数据速率的 应用 而设计。该器件旨在使用低电压差动信号 (LVDS) 技术支持超过 400Mbps (200MHz) 的数据速率。
DSLVDS1047 接受低电压 TTL/CMOS 输入电平,并将其转换为低电压 (350mV) 差动输出信号。
此外,该驱动器支持可用于禁用输出级的 TRI-STAT 功能,可禁用负载电流,从而将器件降至功率为 13mW(典型值)的超低空闲功耗状态。DSLVDS1047 采用了直通引脚排列,可简化 PCB 布局。
EN 和 EN* 输入将接受 AND 运算并控制 TRI-STATE 输出。这些使能端由四个驱动器共用。 和配套的线路接收器 (DSLVDS1048) 为高速点对点接口应用提供了大功率伪 ECL 器件的替代 产品。