DS160PR412RUAR

正在供货

具有集成式 1:2 多路信号分离器的 PCIe® 4.0、16Gbps、4 通道线性转接驱动器 | RUA | 42 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DS160PR412RUAT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 WQFN (RUA) | 42
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

DS160PR412 的特性

  • 具有集成式 1:2 多路信号分离器的四通道 PCIe 4.0 线性转接驱动器或中继器
  • 此线性转接驱动器与协议无关,可兼容 UPI、DisplayPort、SAS、SATA 和 XFI
  • 3.3V 单电源轨
  • 120mW/通道的低有功功率
  • 无需散热器
  • 在 8GHz 时提供高达 17dB 的均衡,可处理高达 42dB 的 PCIe 4.0 通道
  • 具有 -13dB 输入和 -15dB 输出的超低差分回波损耗
  • PRBS 数据具有 70fs 的低附加随机抖动
  • 80ps 低延迟
  • 自动接收器检测和无缝支持 PCIe 链路训练
  • 通过引脚控制或 SMBus/I2C 进行器件配置。
  • 通过引脚选择多路复用器/多路信号分离器
  • 工业温度范围为 -40°C 至 85°C
  • 3.5mm x 9mm、42 引脚、0.5mm 间距 WQFN 封装

DS160PR412 的说明

DS160PR412 是具有集成式 多路信号分离器的四通道线性转接驱动器。这款低功耗高性能线性转接驱动器专为支持 PCIe 4.0 和其他接口而设计。

DS160PR412 接收器部署了连续时间线性均衡器 (CTLE),可提供高频增强。均衡器可以打开由于 PCB 布线或电缆等互连介质引起的码间串扰 (ISI) 而完全关闭的输入眼图。线性转接驱动器和无源通道作为一个整体接受链路训练,以便达到出色的传输和接收均衡设置,从而实现更优的电气链路和尽可能低的延迟。该器件具有低通道间串扰、低附加抖动和超低的回波损耗,因此在链路中几乎可用作无源元件。这款器件具有内部线性稳压器,对板上电源噪声具有高抗扰度,从而为高速数据路径提供纯净电源。

DS160PR412 在量产期间实施了高速测试,从而确保可靠的高产量制造。此器件还具有低交流和直流增益变化,可在各种平台部署中提供一致的均衡功能。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DS160PR412RUAT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息