主页  >  质量和可靠性  >  质量、可靠性和封装数据下载

质量、可靠性和封装数据下载

DS160PR412RUAR 正在供货

使用此工具进行“搜索”或“下载”即表示您同意遵守 TI 的使用条款, 隐私政策(包括 Cookie 政策)和重要声明。

搜索更多器件

筛选要查看或下载的数据类型

质量数据将根据组装地点而更改

下载 .xls 下载 PDF

Rating

Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
器件标识 PR412
铅涂层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰 Level-2-260C-1 YEAR

MTBF/FIT 估算

MTBF/FIT MTBF/FIT 支持数据
MTBF FIT 使用温度 (°C) 置信度 (%) 激活能量 (eV) 测试温度 (°C) 测试持续时间(小时) 样本大小 故障次数 更多建议
4.545x108 2.2 55 60 0.7 125 1000 10970 0 —

材料成分

成分含量 均质物质含量
均质物质 成分 CAS 编号 质量 (mg) 百分比 % ppm 百分比 % ppm
Bond Wire
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
0.185603
97.534355
975344
0.196445
1964
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
0.000001
0.000525
5
0.000001
0
Not Categorized
Proprietary Materials
—
0.000021
0.011035
110
0.000022
0
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.000098
0.051499
515
0.000104
1
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.004566
2.399432
23994
0.004833
48
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.000006
0.003153
32
0.000006
0
Sub-total
— —
0.190295
100
1000000
0.201411
2014
Die Attach Adhesive
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.551176
80.000000
800000
0.583373
5834
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.137794
20.000000
200000
0.145843
1458
Sub-total
— —
0.688970
100
1000000
0.729216
7292
Die Attach Adhesive 2
Precious Metals
Silver
7440-22-4
0.551176
80.000000
800000
0.583373
5834
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
0.137794
20.000000
200000
0.145843
1458
Sub-total
— —
0.688970
100
1000000
0.729216
7292
Lead Frame
Copper and Its Alloys
Copper
7440-50-8
55.5864
97.520000
975200
58.833454
588335
Copper and Its Alloys
Iron
7439-89-6
1.311
2.300000
23000
1.387581
13876
Copper and Its Alloys
Phosphorus
7723-14-0
0.0171
0.030000
300
0.018099
181
Zinc and Its Alloys
Zinc
7440-66-6
0.0855
0.150000
1500
0.090494
905
Sub-total
— —
57.0000
100
1000000
60.329628
603296
Lead Frame Plating
Nickel and Its Alloys
Nickel
7440-02-0
1.626552
95.120000
951200
1.721566
17216
Precious Metals
Gold
7440-57-5
0.013338
0.780000
7800
0.014117
141
Precious Metals
Palladium
7440-05-3
0.07011
4.100000
41000
0.074205
742
Sub-total
— —
1.710000
100
1000000
1.809889
18099
Mold Compound
Other Inorganic Materials
Fused Silica
60676-86-0
27.415469
87.999997
880000
29.016931
290169
Other Organic Materials
Carbon Black
1333-86-4
0.093462
0.300001
3000
0.098922
989
Other Organic Materials
Chlorine
7782-50-5
0.000312
0.001001
10
0.000330
3
Thermoplastics
Epoxy
85954-11-6
3.6447
11.699001
116990
3.857603
38576
Sub-total
— —
31.153943
100
1000000
32.973786
329738
Semiconductor Device
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
1.524381
100.000000
1000000
1.613427
16134
Sub-total
— —
1.524381
100
1000000
1.613427
16134
Semiconductor Device 2
Ceramics / Glass
Doped Silicon
7440-21-3
1.524381
100.000000
1000000
1.613427
16134
Sub-total
— —
1.524381
100
1000000
1.613427
16134
Total
— —
94.480940
— —
100
1000000

认证摘要

应力 基准 最小批量 SS/批次 测试名称/条件 有效期 结果 笔记
HTOL JESD22-A108 3 77 Life test, 125C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
HTSL JESD22-A103 3 25 High temp storage bake, 150C 1000 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
AC/UHAST JESD22-A102/JESD22-A118 3 25 Unbiased HAST 130C / 85% RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
THB/HAST JESD22-A101/JESD22-A110 3 25 HAST 130C/85%RH 96 hours Pass Or equivalent JEDEC condition
TC JESD22-A104 3 25 Temperature cycle -65/150C 500 cycles Pass Or equivalent JEDEC condition
SD J-STD-002 3 22 Per specification >95% lead coverage Pass —
HBM JS-001 1 3 ESD - HBM Classification See data sheet —
CDM JS-002 1 3 ESD - CDM Classification See data sheet —
LU JESD78 1 3 Latch-up Per JESD78 Pass As applicable per JESD78
MSL J-STD-020 — — Per J-STD-020 Classification See data sheet —

持续可靠性监测

未找到结果

其他资源

通用质量指南

认证

冲突矿产专用披露报告

如需更多相关信息,请联系 TI 客户支持中心.

关闭

数据类型定义

RoHS

根据欧盟限制使用有害物质 (RoHS) 指令 2011/65/EU(2011 年 7 月 21 日订立)和修订指令 (EU) 2015/863(2019 年 7 月 22 日生效),当指明“RoHS = 是”或“RoHS = 豁免”时,TI 产品是符合 RoHS 标准的。

据 TI 所知,TI 已声明其产品“符合 RoHS 标准”。

• 所含禁用物质不超过 RoHS 规定的最大允许阈值,

 或者

• 在适当的情况下,可能符合 RoHS 附件 III 中铅 (Pb) 的豁免范围,如 "TI RoHS 声明" 所述。

REACH

是: 完全符合欧盟 (EU) RoHS,无需豁免。

受影响: 当含量超过阈值时,仅用于化学品注册、评估、授权和限制 (REACH) 法规中的高度关注物质 (SVHC)。REACH SVHC 不限制使用,但如果含量超出阈值,则必须提供更多信息。

否: 不符合 EU RoHS。

请参阅 TI REACH 声明 ,了解更多详细信息。

器件标识

封装顶部标记。

引脚镀层/焊球材料֙

引脚镀层和焊球成分。

MSL 等级/回流焊峰值温度

潮湿敏感度等级 (MSL) 是美国电子器件工程联合委员会 (JEDEC) 的一项行业标准分类,定义了在进行高温回流焊前产品可安全地暴露于周围环境的时间。

MTBF/FIT 估算

这个合格性测试的目的是确定产品的生命周期,并显示得出这些比率的条件。

材料成分

TI 的材料成分信息基于第三方供应商提供的信息。TI 通过合理努力来提供任何所需或可用的信息。TI 可能尚未对引入的材料和化学品进行破坏性测试或化学分析。TI 及其供应商可能会将特定信息视为专有信息,因此 TI 可能不会发布这些特定信息。材料成分信息由 TI“按原样”提供。

认证摘要

秉承为客户提供高质量产品的宗旨,我们对卓越质量与高可靠性的追求已根植在 TI 文化之中。TI 在开发其半导体技术时的最低目标是,在 105°C 结温下、100,000 小时通电时间内的时基故障 (FIT) 低于 50。TI 的产品开发过程涵盖仿真、加速测试和耐用性评估等过程。在产品开发过程中,TI 会对器件工艺可靠性、封装可靠性和器件/封装间的相互作用进行细致评估。

持续可靠性监测

ORM 计划开展过程中,我们会收集一系列有代表性器件、工艺和封装的环境可靠性压力测试数据。该报告中的 ORM 计划结果数据每个季度都会更新。