DRV8343-Q1

正在供货

产品详情

Rating Automotive Architecture Gate driver Control interface 1xPWM, 3xPWM, 6xPWM Gate drive (A) 1 Vs (min) (V) 5.5 Vs ABS (max) (V) 65 Features Current sense Amplifier, Hardware Management I/F, Independent FET Control, SPI/I2C, Smart Gate Drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Automotive Architecture Gate driver Control interface 1xPWM, 3xPWM, 6xPWM Gate drive (A) 1 Vs (min) (V) 5.5 Vs ABS (max) (V) 65 Features Current sense Amplifier, Hardware Management I/F, Independent FET Control, SPI/I2C, Smart Gate Drive Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTQFP (PHP) 48 81 mm² (9 mm × 9 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:-40°C ≤ TA ≤ 125°C
  • 3 个独立半桥栅极驱动器
    • 专用源极 (SHx) 与漏极 (DLx) 引脚支持独立 MOSFET 控制
    • 可驱动 3 个高侧和 3 个低侧 N 通道 MOSFET (NMOS)
  • 智能栅极驱动架构
    • 可调转换率控制
    • 1.5mA 至 1A 峰值源电流
    • 3mA 至 2A 峰值灌电流
  • 支持 100% 占空比的栅极驱动器电荷泵
  • 3 个集成式电流检测放大器 (CSA)
    • 可调增益(5、10、20、40 V/V)
    • 双向或单向支持
  • 提供 SPI (S) 和硬件 (H) 接口
  • 6x、3x、1x 和独立的 PWM 模式
  • 支持 3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 电荷泵输出可驱动反向电源保护 MOSFET
  • 3.3V、30mA 线性稳压器
  • 集成式保护 特性
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 电池短路 (SHT_BAT)
    • 接地短路 (SHT_GND)
    • MOSFET 过流保护 (OCP)
    • 栅极驱动器故障 (GDF)
    • 热警告和热关断 (OTW/OTSD)
    • 故障状态指示器 (nFAULT)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 温度等级 1:-40°C ≤ TA ≤ 125°C
  • 3 个独立半桥栅极驱动器
    • 专用源极 (SHx) 与漏极 (DLx) 引脚支持独立 MOSFET 控制
    • 可驱动 3 个高侧和 3 个低侧 N 通道 MOSFET (NMOS)
  • 智能栅极驱动架构
    • 可调转换率控制
    • 1.5mA 至 1A 峰值源电流
    • 3mA 至 2A 峰值灌电流
  • 支持 100% 占空比的栅极驱动器电荷泵
  • 3 个集成式电流检测放大器 (CSA)
    • 可调增益(5、10、20、40 V/V)
    • 双向或单向支持
  • 提供 SPI (S) 和硬件 (H) 接口
  • 6x、3x、1x 和独立的 PWM 模式
  • 支持 3.3V 和 5V 逻辑输入
  • 电荷泵输出可驱动反向电源保护 MOSFET
  • 3.3V、30mA 线性稳压器
  • 集成式保护 特性
    • VM 欠压锁定 (UVLO)
    • 电荷泵欠压 (CPUV)
    • 电池短路 (SHT_BAT)
    • 接地短路 (SHT_GND)
    • MOSFET 过流保护 (OCP)
    • 栅极驱动器故障 (GDF)
    • 热警告和热关断 (OTW/OTSD)
    • 故障状态指示器 (nFAULT)

DRV8343-Q1 器件是一款适用于三相应用的 集成式栅极驱动器。此器件具有三个半桥栅极驱动器,每个驱动器都能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。专用源极与漏极引脚支持对电磁阀应用进行独立 MOSFET 控制。DRV8343-Q1 使用集成式电荷泵为高侧 MOSFET 生成足够的栅极驱动电压,并使用线性稳压器为低侧 MOSFET 生成足够的栅极驱动电压。此智能栅极驱动架构支持高达 1A 的峰值栅极驱动拉电流和 2A 的峰值栅极驱动灌电流。DRV8343-Q1 可由单一电源供电,支持适用于栅极驱动器的 5.5 至 60V 宽输入电源电压范围。

6x、3x、1x 和独立输入 PWM 模式可简化与控制器电路的连接。栅极驱动器和器件的配置设置具有高度可配置性,可通过 SPI 或硬件 (H/W) 接口实现。 DRV8343-Q1 器件集成了三个低侧电流检测放大器,可在驱动级的全部三相位上进行双向电流检测。

提供了低功耗睡眠模式,实现较低的静态电流消耗。针对欠压锁定、电荷泵故障、MOSFET 过流、MOSFET 短路、相位节点电源和接地短路、栅极驱动器故障和过热情况提供内部保护功能。故障状况及故障详情可通过 SPI 器件型号的器件寄存器显示在 nFAULT 引脚上。

DRV8343-Q1 器件是一款适用于三相应用的 集成式栅极驱动器。此器件具有三个半桥栅极驱动器,每个驱动器都能够驱动高侧和低侧 N 沟道功率 MOSFET。专用源极与漏极引脚支持对电磁阀应用进行独立 MOSFET 控制。DRV8343-Q1 使用集成式电荷泵为高侧 MOSFET 生成足够的栅极驱动电压,并使用线性稳压器为低侧 MOSFET 生成足够的栅极驱动电压。此智能栅极驱动架构支持高达 1A 的峰值栅极驱动拉电流和 2A 的峰值栅极驱动灌电流。DRV8343-Q1 可由单一电源供电,支持适用于栅极驱动器的 5.5 至 60V 宽输入电源电压范围。

6x、3x、1x 和独立输入 PWM 模式可简化与控制器电路的连接。栅极驱动器和器件的配置设置具有高度可配置性,可通过 SPI 或硬件 (H/W) 接口实现。 DRV8343-Q1 器件集成了三个低侧电流检测放大器,可在驱动级的全部三相位上进行双向电流检测。

提供了低功耗睡眠模式,实现较低的静态电流消耗。针对欠压锁定、电荷泵故障、MOSFET 过流、MOSFET 短路、相位节点电源和接地短路、栅极驱动器故障和过热情况提供内部保护功能。故障状况及故障详情可通过 SPI 器件型号的器件寄存器显示在 nFAULT 引脚上。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
DRV8305-Q1 正在供货 汽车类 12V 电池三相智能栅极驱动器(0 级和 1 级) Features absolute maximum rating of 45-V
DRV8334-Q1 正在供货 具有精确电流检测功能的汽车级 12V 和 24V 电池三相栅极驱动器单元 Upgraded device with 45 step Smart Gate Drive and ASIL-B rating
功能与比较器件相似。
DRV8340-Q1 正在供货 汽车类 12V 至 24V 三相智能栅极驱动器 No current sense amplifiers
DRV3233-Q1 正在供货 具有精确电流检测功能的汽车级 12V 和 24V 电池三相栅极驱动器单元 ISO26262 ASIL-D target functional safety version

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV8343-Q1 12V/24V 汽车栅极驱动器单元 (GDU),带有独立半桥控制装置和 3 个集成式电流检测放大器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2019-4-12
应用简报 了解栅极驱动器压摆率控制、MOSFET 开关优化以及保护特性 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025-12-19
应用手册 使用电机驱动器驱动螺线管 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022-7-25
应用手册 大功率电机驱动器应用的系统设计注意事项 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021-11-24
应用手册 电机驱动器电路板布局的最佳实践 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2021-8-5
应用手册 针对使用 BLDC 电机的电动自行车的硬件设计注意事项 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) 2021-8-4
技术文章 A basic brushless gate driver design – part 3: integrated vs. discrete half bridge PDF | HTML 2020-12-16
技术文章 How analog integration simplifies automotive body motor controller designs PDF | HTML 2020-10-23
技术文章 How to efficiently drive 12-V and 24-V engine loads in automotive systems PDF | HTML 2020-7-9
应用手册 Switched Reluctance Motor (SRM) Inverter Design With the DRV8343-Q1 2020-1-30
应用手册 Protecting Automotive Motor Drive Systems from Reverse Polarity Conditions (Rev. A) 2019-2-19
用户指南 DRV8343x-Q1EVM GUI User's Guide 2018-1-29

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV8343H-Q1EVM — DRV8343H-Q1 汽车类三相电机智能栅极驱动器评估模块

DRV8343H-Q1EVM 评估模块是一个高度可配置的 6V 至 60V、20A 评估平台,用于评估三相无刷直流 (BLDC) 电机的控制与驱动性能,专为基于 DRV8343H-Q1 汽车智能栅极驱动器的 12V 至 24V 汽车系统而设计。  该 EVM 具有板载反向电池保护、稳压 3.3V 电源 LDO、MSP430 微控制器和 CSD18540Q5B NexFET 功率 MOSFET。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

DRV8343S-Q1EVM — DRV8343S-Q1 汽车类三相电机智能栅极驱动器评估模块

DRV8343S-Q1EVM 评估模块是一个高度可配置的 6V 至 60V、20A 评估平台,用于评估三相无刷直流 (BLDC) 电机的控制与驱动性能,专为基于 DRV8343S-Q1 汽车智能栅极驱动器的 12V 至 24V 汽车系统而设计。  该 EVM 具有板载反向电池保护、稳压 3.3V 电源 LDO、MSP430 微控制器和 CSD18540Q5B NexFET 功率 MOSFET。
用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

DRV834XQ1 PSPICE Model

SLVMD44.ZIP (246 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

BLDC-MAX-QG-MOSFET-CALCULATOR — Calculate the maximum QG MOSFET for your motor driver

Calculate the maximum QG MOSFET that can be driven based on the PWM switching frequency, algorithm type, and additional external capacitance.
支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-060030 — 汽车级 12V 至 24V 发动机负载接口参考设计

此参考设计是具有独立 FET 功能的三相半H桥电机驱动解决方案,可与汽油和柴油发动机平台(如汽车电磁阀、双向有刷或无刷直流电机、单向有刷直流电机和继电器)上的电磁阀负载交互。

在混合动力电动汽车出现之前,内燃机 (ICE) 占据了发动机控制单元 (ECU) 的大部分市场,而且发动机平台可能需要多达 60 个通用输出。此设计采用的 DRV8343-Q1 电机驱动器,各支持多达 6 个独立负载,且可配置为任何负载输出配置架构。

此参考设计采用 4 个不同的输出来展示 DRV8343-Q1 的多功能性:具有推挽配置的电磁阀、具有高/低侧栅极驱动器的电磁阀以及独立的高/低侧负载。这些负载均可通过汽车 (...)

支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
HTQFP (PHP) 48 Ultra Librarian

订购和质量

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频