TIDA-060030

TIDA-060030

设计文件

概述

此参考设计是具有独立 FET 功能的三相半H桥电机驱动解决方案,可与汽油和柴油发动机平台(如汽车电磁阀、双向有刷或无刷直流电机、单向有刷直流电机和继电器)上的电磁阀负载交互。

在混合动力电动汽车出现之前,内燃机 (ICE) 占据了发动机控制单元 (ECU) 的大部分市场,而且发动机平台可能需要多达 60 个通用输出。此设计采用的 DRV8343-Q1 电机驱动器,各支持多达 6 个独立负载,且可配置为任何负载输出配置架构。

此参考设计采用 4 个不同的输出来展示 DRV8343-Q1 的多功能性:具有推挽配置的电磁阀、具有高/低侧栅极驱动器的电磁阀以及独立的高/低侧负载。这些负载均可通过汽车 TMS320F28035 C2000 高效 32 位微控制器独立驱动。

特性
  • 支持 12V 或 24V 汽车系统
  • 5.5V 至 40V 连续工作电压范围,瞬态电压高达 60V
  • 20A 峰值电流负载驱动能力
  • 在四种不同的负载配置中独立控制多达 6 个发动机负载
  • 符合 AEC-Q100 1 级标准
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

ZHCU738.null (null KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDM544.PDF (340 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDM543.PDF (100 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM546.ZIP (5102 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFT7.ZIP (470 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDM545.PDF (1523 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDM542.PDF (415 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

汽车动力总成、区域与机箱控制 MCU

TMS320F28035-Q1 — 具有 60MHz 频率、128KB 闪存、CLA 的汽车类 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML
BLDC 驱动器

DRV8343-Q1 — 具有电流分流放大器的汽车类 12V 至 24V 电池三相智能栅极驱动器

数据表: PDF | HTML
DC/DC converters

LMR36006-Q1 — 4.2V 至 60V、0.6A 超小型同步降压转换器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7B81-Q1 — 具有使能功能的汽车类 150mA、电池供电运行 (40V)、超低 IQ、低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
实时数字电源 MCU

TMS320F28035 — 具有 60MHz 频率、128KB 闪存、CLA 的 C2000™ 32 位 MCU

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 汽车类 12V 至 24V 发动机负载接口参考设计 英语版 2020-4-9

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频