主页 电源管理 栅极驱动器 低侧驱动器

DRV81325-Q1

预发布

Automotive, 40V 120mΩ 5A, 2-ch low-side driver, independent channel diagnostics & integrated clamp

产品详情

Number of channels 2 Peak output current (A) 5 Features Fault Diagnostics, Fault reporting, Independent FET Control, Integrated Clamps, Paralleling of outputs Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
Number of channels 2 Peak output current (A) 5 Features Fault Diagnostics, Fault reporting, Independent FET Control, Integrated Clamps, Paralleling of outputs Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
SOIC (D) 8 29.4 mm² (4.9 mm × 6 mm)
  • 双通道受保护集成低侧开关

    • 25°C 时为 110mΩ RDS(ON)

    • 输出级工作耐受电压高达 40V

  • 通过 AEC-Q100 认证(最高 1 级)

  • 硬件控制接口

  • 全面保护

    • 每个开关均具有内部电流限制

    • 每个开关的独立过热保护

      • 动态与绝对过热保护

    • 用于电感负载放电的集成过压钳位

  • 诊断反馈 (DRV81325A)

    • 每个通道提供 MCU 故障中断信号 (STATUS)

  • 2.6V 至 5.5V 输入电压工作范围

    • 支持 3p3V、5V MCU I/O 控制

  • 非散热增强型表面贴装封装 (D-SOIC8),散热增强型表面贴装封装 (DDA8)

  • 双通道受保护集成低侧开关

    • 25°C 时为 110mΩ RDS(ON)

    • 输出级工作耐受电压高达 40V

  • 通过 AEC-Q100 认证(最高 1 级)

  • 硬件控制接口

  • 全面保护

    • 每个开关均具有内部电流限制

    • 每个开关的独立过热保护

      • 动态与绝对过热保护

    • 用于电感负载放电的集成过压钳位

  • 诊断反馈 (DRV81325A)

    • 每个通道提供 MCU 故障中断信号 (STATUS)

  • 2.6V 至 5.5V 输入电压工作范围

    • 支持 3p3V、5V MCU I/O 控制

  • 非散热增强型表面贴装封装 (D-SOIC8),散热增强型表面贴装封装 (DDA8)

未提供此产品的详情。
下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DRV81325/A-Q1 双通道受保护低侧开关 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-6
EVM 用户指南 DRV813xx-Q1 评估模块 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-9

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DRV81325-Q1EVM — DRV81325-Q1 评估模块

DRV813xx-Q1 评估模块 (EVM) 可用于评估 DRV81315AQDDA、DRV81315QDDA、DRV81315AQDRL、DRV81325QD、DRV81325AQD 和 DRV81325AQDDA 器件。这些 EVM 已编程为开箱即用,可立即开始驱动负载。这些 EVM 展示了部分低侧开关驱动器,其低导通电阻 RDS(on) 约为 100mΩ。这些 EVM 还支持在每个半桥上单独连接检测电阻,从而为需要电流控制的应用提供系统级电流检测。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频