DRV81325-Q1EVM 是一款原型评估模块,限量出售。
DRV81325-Q1EVM
DRV81325-Q1 评估模块
DRV81325-Q1EVM
概述
DRV813xx-Q1 评估模块 (EVM) 可用于评估 DRV81315AQDDA、DRV81315QDDA、DRV81315AQDRL、DRV81325QD、DRV81325AQD 和 DRV81325AQDDA 器件。这些 EVM 已编程为开箱即用,可立即开始驱动负载。这些 EVM 展示了部分低侧开关驱动器,其低导通电阻 RDS(on) 约为 100mΩ。这些 EVM 还支持在每个半桥上单独连接检测电阻,从而为需要电流控制的应用提供系统级电流检测。
特性
- 用于数字电压电源的板载 3.3V LDO
- 主信号接头通过可拆卸分流器来断开进入负载驱动器 IC 的主信号与 MCU 的连接
- 用于控制输入 PWM 信号的板载电位器
- 用于连接和断开每个驱动器的板载跳线
- 包含三种封装,便于评估
- 用于测量负载电流的板载电流放大器
低侧驱动器
立即订购并开发
评估板
DRV81325-Q1EVM — DRV81325-Q1 评估模块
DRV81325-Q1EVM — DRV81325-Q1 评估模块
认证
DRV81325-Q1EVM-DOC-CERT — [DRV81325-Q1EVM] EU Declaration of Conformity (DoC)
支持的产品和硬件
DRV81325-Q1EVM-DOC-CERT — [DRV81325-Q1EVM] EU Declaration of Conformity (DoC)
发布信息
[DRV81325-Q1EVM] EU Declaration of Conformity (DoC)
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | DRV813xx-Q1 评估模块 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-10-27 |