32-pin (DAP) package image

DRV595DAPR 正在供货

15V/±4A 高效脉宽调制 (PWM) 功率驱动器

正在供货 可提供定制卷带
等同于: DRV595DAPR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DRV595DAP 正在供货
包装数量 | 包装 46 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTSSOP (DAP) | 32
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

DRV595 的特性

  • ±4A 输出电流
  • 宽输入电源电压范围:4.5V-26V
  • 高效率产生低热量
  • 多重开关频率
    • 主器件/从器件同步
    • 高达 1.2MHz 开关频率
  • 带有高电源抑制比 (PSRR) 的反馈电源级架构减少了对于电源供应器 (PSU) 的需要
  • 单一电源减少了组件数量
  • 集成的自保护电路包括过压、欠压、过温和短路保护,并且具有错误报告功能
  • 热增强型封装
    • DAP(32 引脚 HTSSOP 封装)
  • -40°C 至 85°C 环境温度范围

DRV595 的说明

DRV595 是一款高效、高电流功率驱动器,此驱动器非常适合于在电源电压介于 4.5V 至 26V 的系统内驱动多种负载。 PWM 运行和低输出级导通电阻大大降低了放大器内的功率耗散。

DRV595 先进的振荡器/锁相环 (PLL) 电路采用多个开关频率选项;这与一个主控/受控选项一起实现,从而使多个器件同步成为可能。

DRV595 受到短路、过热、过压和欠压保护等的全面保护。 故障被报告给处理器,从而避免过载情况下对器件造成的损坏。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DRV595DAP 正在供货
包装数量 | 包装 46 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息