TIDA-011055

TIDA-011055

设计文件

概述

This reference design features a 100/1000Base-T1 Single Pair Ethernet (SPE) with Time Sensitive Network (TSN)-connected motor drive powered by the TI Sitara™ AM261x MCU, utilizing the DP83TC815 or DP83TG721 PHYs to enable lowmass routing directly through hollow humanoid robot joints. Integrated onto a compact 70mm diameter PCB, this platform combines three high-power-density DRV7167 half-bridges GaN motor driver power stages, a 500MHz dual-core AM2612 MCU control stage, and AMC0106 isolated delta-sigma modulators to drive a robot joint (48V, 1KW motor) with precision real-time performance.

特性
  • By replacing bulky wiring with a single flexible twisted pair, SPE slashes cable mass and volume for seamless routing through hollow, high-mobility robot joints. Compact design with highly integrated ICs facilitating a 70mm diameter PCB
  • High-bandwidth with Gbit TSN and precise time synchronization with hardware time stamping for real-time motor control
  • Small form factor DRV7167 half-bridge GaN motor driver power stage
  • Precision phase current sense using 1mΩ shunt and the AMC0106M05 functional isolated modulator
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDUFK7.PDF (401 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDMEE1.ZIP (884 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMEE3.ZIP (152 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMEE2.ZIP (10274 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGZ4.ZIP (1705 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMEE0.PDF (9446 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMED9.ZIP (2535 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

以太网 PHY

DP83TC815-Q1 — 具有 RGMII 和 SGMII 并采用 802.1AS 的汽车级 100Base-T1 以太网 PHY

数据表: PDF | HTML
以太网 PHY

DP83TG721R-Q1 — 具有 TC-10、802.1AS、高级 TSN 和 AVB 特性的汽车级 1000BASE-T1 以太网 PHY

数据表: PDF | HTML
Gallium nitride (GaN) motor drivers

DRV7167 — 100V 60A half-bridge GaN motor driver power stage

数据表: PDF | HTML
隔离式 ADC

AMC0106M05 — 用于电流检测的 ±50mV 输入功能隔离式 Δ-Σ 调制器

数据表: PDF | HTML
实时电机控制和自动化 MCU

AM2612 — 具有实时控制和安全功能的 500MHz 四核 Arm® Cortex®-R5F MCU

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 100/1000Base-T1 TSN Connected Humanoid Motor Control Reference Design PDF | HTML 2026-11-4

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频