DP83867IRPAPRG4

正在供货

具有工业级温度范围的耐用型千兆位以太网 PHY 收发器 | PAP | 64 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: DP83867IRPAPRG4.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTQFP (PAP) | 64
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R

DP83867IR 的特性

  • 超低 RGMII 延迟,TX < 90ns,RX < 290ns
  • 符合时间敏感网络 (TSN) 标准
  • 低功耗:457mW
  • 超过 8000V IEC 61000-4-2 ESD 保护等级
  • 符合 EN55011 B 类发射标准
  • 在 RX/TX 上提供 16 种可编程 RGMII 延迟模式
  • 集成 MDI 终端电阻器
  • 可编程 MII/GMII/RGMII 端接阻抗
  • WoL(局域网唤醒)数据包检测
  • 25MHz 或 125MHz 同步时钟输出
  • IEEE 1588 时间戳帧起始检测
  • RJ45 镜像模式
  • 完全符合 IEEE 802.3 10BASE-Te、100BASE-TX 和 1000BASE-T 规范
  • 电缆诊断
  • MII、GMII 和 RGMII MAC 接口选项
  • 可配置 I/O 电压(3.3V、2.5V、1.8V)
  • 快速链路断开模式
  • JTAG 支持

DP83867IR 的说明

DP83867 器件是一款稳健型低功耗全功能物理层收发器,它集成了 PMD 子层以支持 10BASE-Te、100BASE-TX 和 1000BASE-T 以太网协议。DP83867 经优化可提供 ESD 保护,超过了 8kV IEC 61000-4-2 标准(直接接触)。

DP83867 可轻松实现 10/100/1000Mbps 以太网 LAN。DP83867 通过外部变压器直接连接双绞线介质。该器件通过 IEEE 802.3 标准媒体独立接口 (MII)、IEEE 802.3 千兆位媒体独立接口 (GMII) 或简化 GMII (RGMII) 直接与 MAC 层相连。QFP 封装支持 MII/GMII/RGMII,而 QFN 封装支持 RGMII。

DP83867 提供精确时钟同步,其中包括同步以太网时钟输出。DP83867 具有低延迟,并提供 IEEE 1588 帧起始检测。

DP83867 满功率运行时仅消耗 490mW (PAP) 和 457mW (RGZ)。局域网唤醒可用于降低系统功耗。