产品详情

Resolution (Bits) 16 Number of DAC channels 2 Interface type SPI Sample/update rate (Msps) 10240, 20480 Features Ultra High Speed Rating Catalog Interpolation 128x, 12x, 16x, 192x, 1x, 24x, 256x, 2x, 32x, 3x, 48x, 4x, 64x, 6x, 8x, 96x Power consumption (typ) (mW) 2700 SFDR (dB) 78 Architecture Current Source Operating temperature range (°C) -40 to 85 Reference type Ext, Int
Resolution (Bits) 16 Number of DAC channels 2 Interface type SPI Sample/update rate (Msps) 10240, 20480 Features Ultra High Speed Rating Catalog Interpolation 128x, 12x, 16x, 192x, 1x, 24x, 256x, 2x, 32x, 3x, 48x, 4x, 64x, 6x, 8x, 96x Power consumption (typ) (mW) 2700 SFDR (dB) 78 Architecture Current Source Operating temperature range (°C) -40 to 85 Reference type Ext, Int
FCBGA (ACL) 256 289 mm² (17 mm × 17 mm) FCBGA (ACK) 256 289 mm² (17 mm × 17 mm)
  • 16 位、10.24 至 20.48GSPS、多奈奎斯特 DAC 内核
  • 最大输入数据速率:
    • 16 位、单通道复数 I/Q:775MSPS
    • 16 位、双通道复数 I/Q:388MSPS
  • 输出带宽 (-3dB):12GHz
  • fOUT = 2.997GHz、DES2XL 模式下、DEM/抖动关闭时的性能
    • 本底噪声(小信号):-153dBFS/Hz
    • SFDR (-0.1dBFS):76dBc
    • IMD3(每个音调 -7dBFS):-71dBc
    • 附加相位噪声,10kHz 偏移:-138dBc/Hz
  • 四个集成式数字上变频器 (DUC)
    • 内插:4 倍、6 倍、8 倍、12 倍...256x
    • 用于 I/Q 输出的复基带 DUC
    • 用于双通道直接射频采样的复数到实数上变频
    • 64 位频率分辨率 NCO
  • 快速重新配置接口,可实现快速跳频
    • 具有 200MHz 时钟的 4 位数据
    • 60ns 重新配置(32 位频率)
    • 具有相位相干的任何跳频
  • JESD204C 接口
    • 最多 2 个通道,速率高达 12.8Gbps
    • 符合 C-S 类子类 1
    • 内部交流耦合电容
  • 用于自动 SYSREF 计时校准的 SYSREF 窗口
  • 16 位、10.24 至 20.48GSPS、多奈奎斯特 DAC 内核
  • 最大输入数据速率:
    • 16 位、单通道复数 I/Q:775MSPS
    • 16 位、双通道复数 I/Q:388MSPS
  • 输出带宽 (-3dB):12GHz
  • fOUT = 2.997GHz、DES2XL 模式下、DEM/抖动关闭时的性能
    • 本底噪声(小信号):-153dBFS/Hz
    • SFDR (-0.1dBFS):76dBc
    • IMD3(每个音调 -7dBFS):-71dBc
    • 附加相位噪声,10kHz 偏移:-138dBc/Hz
  • 四个集成式数字上变频器 (DUC)
    • 内插:4 倍、6 倍、8 倍、12 倍...256x
    • 用于 I/Q 输出的复基带 DUC
    • 用于双通道直接射频采样的复数到实数上变频
    • 64 位频率分辨率 NCO
  • 快速重新配置接口,可实现快速跳频
    • 具有 200MHz 时钟的 4 位数据
    • 60ns 重新配置(32 位频率)
    • 具有相位相干的任何跳频
  • JESD204C 接口
    • 最多 2 个通道,速率高达 12.8Gbps
    • 符合 C-S 类子类 1
    • 内部交流耦合电容
  • 用于自动 SYSREF 计时校准的 SYSREF 窗口

DDS39RF10 和 ’RFS10 是一系列具有 16 位分辨率数模转换器 (DAC) 的双通道和单通道直接数字合成器。高采样率、输出频率范围、64 位 NCO 频率分辨率和任何具有相位相干的跳频使得该器件能实现任意波形生成 (AWG) 和直接数字合成 (DDS)。

这些器件还可用作内插 DAC,用于窄带直接射频采样或复数基带信号生成。单通道的最大输入数据速率为 775MSPS,双通道的最大输入数据速率为 388MSPS。这些器件可在超过 10GHz 的载波频率下生成高达 620MHz 的信号带宽(16 位输入分辨率),从而支持对 C 带至 X 带进行直接采样。

符合 JESD204B 和 JESD204C 标准的串行接口具有 2 个接收器对,每个速率高达 12.8Gbps。该接口符合 JESD204B 和 JESD204C 子类 1 标准,可通过使用 SYSREF 实现确定性延迟和多器件同步。

DDS39RF10 和 ’RFS10 是一系列具有 16 位分辨率数模转换器 (DAC) 的双通道和单通道直接数字合成器。高采样率、输出频率范围、64 位 NCO 频率分辨率和任何具有相位相干的跳频使得该器件能实现任意波形生成 (AWG) 和直接数字合成 (DDS)。

这些器件还可用作内插 DAC,用于窄带直接射频采样或复数基带信号生成。单通道的最大输入数据速率为 775MSPS,双通道的最大输入数据速率为 388MSPS。这些器件可在超过 10GHz 的载波频率下生成高达 620MHz 的信号带宽(16 位输入分辨率),从而支持对 C 带至 X 带进行直接采样。

符合 JESD204B 和 JESD204C 标准的串行接口具有 2 个接收器对,每个速率高达 12.8Gbps。该接口符合 JESD204B 和 JESD204C 子类 1 标准,可通过使用 SYSREF 实现确定性延迟和多器件同步。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DDS39RF10 和 DDS39RFS10 10.24GSPS 至 20.48GSPS 双通道和单通道多奈奎斯特直接数字合成器 (DDS) 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-9-26
模拟设计期刊 了解测试和测量应用中射频采样数据转换器的快速跳频 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-9-25

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DAC39RF12EVM — DAC39RF12 评估模块

DAC39RF12EVM 是一款评估板,用于评估 DAC39RF10 和 DAC39RF12 系列数模转换器 (DAC)。DAC39RF10 和 DAC39RF12 是具有 16 位分辨率的单通道和双通道 DAC 系列。这些器件可用于非内插模式(实数)和内插模式(复数 IQ)。在具有 8 位 DAC 分辨率的双边沿采样模式下,最大输入速率为 24GSPS。单通道 DAC 还支持 12GSPS 实数数据。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TRF1108-DAC39RFEVM — TRF1108-DAC39RF 评估模块

TRF1108-DAC39RFEVM 是一款评估板,用于评估 DAC39RF10 数模转换器 (DAC),该转换器与德州仪器 (TI) 的 TRF1108 差分转单端射频放大器配对。该评估模块 (EVM) 提供通过 USB 连接器和 FTDI USB 转 SPI 总线转换器进行器件寄存器编程的功能,还可以选择通过 FMC+ 连接器使用 SPI 从 FPGA 进行编程。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
支持的产品和硬件
仿真模型

DAC39RF10/12 Output S-Parameters

SBAM521.ZIP (79935 KB) - S 参数模型
支持的产品和硬件
模拟工具

DAC39RF10/12 Simulink DUC Model

SBAM519.ZIP (569 KB) - 模拟工具
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
FCBGA (ACL) 256 Ultra Librarian
FCBGA (ACK) 256 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频