主页 电源管理 DC/DC 电源模块 电源模块(集成电感器)
新

CSDM65295

预发布

产品详情

Rating Catalog Topology Multiphase, Synchronous Buck Iout (max) (A) 180 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Topology Multiphase, Synchronous Buck Iout (max) (A) 180 Vin (max) (V) 16 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.5 Operating temperature range (°C) -40 to 125
QFN-FCMOD (VCQ) 72 90 mm² (9 mm × 10 mm)
  • 顶部冷却 9mm x 10mm x 5mm LGA 封装,采用行业通用尺寸
  • 集成电感器
  • 高输出电流能力:
    • 峰值电流:180A
    • 连续电流:RMS:130A
    • (取决于热边界条件)
  • 工作 VIN 输入电压:4.5V 至 16V
  • 工作 VDD 偏置:4.5V 至 5.5V
  • 高频操作(高达 2MHz)
  • 集成钳位电路,实现无雪崩运行
  • 温度补偿双向电流检测,支持 电流 模式报告 (5µA/A)
  • 体制动模式 (BB)
  • 强制连续导通模式 (FCCM) 运行
  • 绿色环保,符合 RoHS 标准但无豁免,且完全无铅
  • 故障检测
    • 高侧短路 (HSS)
  • 故障保护
    • 过热 (OT)
    • 逐周期负向过流限制 (NOC)
    • 过流保护 (OCP)
    • 启动 UVLO
  • 顶部冷却 9mm x 10mm x 5mm LGA 封装,采用行业通用尺寸
  • 集成电感器
  • 高输出电流能力:
    • 峰值电流:180A
    • 连续电流:RMS:130A
    • (取决于热边界条件)
  • 工作 VIN 输入电压:4.5V 至 16V
  • 工作 VDD 偏置:4.5V 至 5.5V
  • 高频操作(高达 2MHz)
  • 集成钳位电路,实现无雪崩运行
  • 温度补偿双向电流检测,支持 电流 模式报告 (5µA/A)
  • 体制动模式 (BB)
  • 强制连续导通模式 (FCCM) 运行
  • 绿色环保,符合 RoHS 标准但无豁免,且完全无铅
  • 故障检测
    • 高侧短路 (HSS)
  • 故障保护
    • 过热 (OT)
    • 逐周期负向过流限制 (NOC)
    • 过流保护 (OCP)
    • 启动 UVLO

CSDM65295x 系列器件是具备高峰值电流能力的两相智能功率级模块。本器件系列经过高度优化设计,适用于高功率、高密度同步降压转换器应用。此产品系列可将驱动器 IC 和功率 MOSFET 集成在一个无铅单片设计中,以完善功率级开关功能。封装中集成了 VIN 和 VDD 旁路电容器,以最大限度地减小环路电感并改善振铃。

这种组合可在小型工业标准 9mm × 10mm × 5mm 外形尺寸封装中提供高电流、高效率和高速开关功能。

CSDM65295x 集成了准确电流检测和温度检测功能,可简化系统设计并提高准确度。此功率级模块还包含逐周期电流限制、过温和短路保护功能,并且设计为与 TPS537xx 系列控制器兼容。

CSDM65295x 系列器件是具备高峰值电流能力的两相智能功率级模块。本器件系列经过高度优化设计,适用于高功率、高密度同步降压转换器应用。此产品系列可将驱动器 IC 和功率 MOSFET 集成在一个无铅单片设计中,以完善功率级开关功能。封装中集成了 VIN 和 VDD 旁路电容器,以最大限度地减小环路电感并改善振铃。

这种组合可在小型工业标准 9mm × 10mm × 5mm 外形尺寸封装中提供高电流、高效率和高速开关功能。

CSDM65295x 集成了准确电流检测和温度检测功能,可简化系统设计并提高准确度。此功率级模块还包含逐周期电流限制、过温和短路保护功能,并且设计为与 TPS537xx 系列控制器兼容。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 CSDM65295x 双相位降压智能功率级模块 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026-2-2

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
QFN-FCMOD (VCQ) 72 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频