封装信息
| 封装 | 引脚 VQFN-CLIP (RWJ) | 41 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
CSD96416 的特性
- 峰值电流额定值:50A
- 16V VIN,25V 高侧和低侧 FET
- 调整了死区时间修整功能,通过非 TI 控制器改善瞬态响应
- 峰值效率(fSW = 600kHz,LOUT = 150nH):超过 94%
- 工作频率高(高达 1.75 MHz)
- 温度补偿双向电流感应
- 模拟温度输出
- 故障监控
- 兼容 3.3V 和 5V PWM 信号
- 三态 PWM 输入
- 集成自举开关
- 优化了击穿保护死区时间
- 高密度 5mm × 6mm QFN 封装
- 超低电感封装
- 系统已优化的 PCB 空间占用
- 耐热增强型顶部散热
- 符合 RoHS 标准、无铅端子镀层
- 无卤素
CSD96416 的说明
CSD96416 NexFET™ 功率级是一款针对高功率、高密度同步降压转换器进行高度优化的设计。这款产品集成了驱动器和功率 MOSFET 来完善功率级开关功能。该组合采用 5mm × 6mm 封装,可实现高电流、高效率以及高速切换功能。该功率级具有经过调整的死区时间修整功能,可通过非 TI 控制器改善瞬态响应。它还集成了准确电流检测和温度感测功能,以简化系统设计并提高准确度。此外,已对 PCB 封装进行了优化以帮助减少设计时间并简化总体系统设计的完成。