ZHCSRF4
January 2023
CSD96416
PRODUCTION DATA
1
特性
2
应用
3
说明
4
Revision History
5
器件和文档支持
5.1
接收文档更新通知
5.2
支持资源
5.3
Trademarks
5.4
Electrostatic Discharge Caution
5.5
术语表
6
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
6.1
Package Option Addendum
6.2
Tape and Reel Information
6.3
Mechanical Drawing
6.4
Recommended PCB Land Pattern
6.5
Recommended Stencil Opening
封装选项
机械数据 (封装 | 引脚)
RWJ|41
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息
zhcsrf4_oa
1
特性
峰值电流额定值:50A
16V V
IN
,25V 高侧和低侧 FET
调整了死区时间修整功能,通过非 TI 控制器改善瞬态响应
峰值效率(f
SW
= 600kHz,L
OUT
= 150nH):超过 94%
工作频率高(高达 1.75 MHz)
温度补偿双向电流感应
模拟温度输出
故障监控
兼容 3.3V 和 5V PWM 信号
三态 PWM 输入
集成自举开关
优化了击穿保护死区时间
高密度 5mm × 6mm QFN 封装
超低电感封装
系统已优化的 PCB 空间占用
耐热增强型顶部散热
符合 RoHS 标准、无铅端子镀层
无卤素