CSD96415RWJ

正在供货

80A 峰值连续电流同步降压 NexFET™ 功率级 | RWJ | 41 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CSD96415RWJT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
REACH Affected
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN-CLIP (RWJ) | 41
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

CSD96415 的特性

  • 峰值电流额定值:80 A
  • 16V VIN、25V 额定高侧和低侧 FET
  • 峰值效率(fSW = 600kHz,LOUT = 150nH):超过 94%
  • 工作频率高(高达 1.75 MHz)
  • 温度补偿双向电流感应
  • 模拟温度输出
  • 故障监控
  • 兼容 3.3V 和 5V PWM 信号
  • 三态 PWM 输入
  • 集成自举开关
  • 用于击穿保护的经优化死区时间
  • 封装
    • 高密度 5mm×6mm QFN 封装
    • 超低电感
    • 系统已优化的 PCB 空间占用
    • 耐热增强型顶部散热
    • 符合 RoHS 标准、无铅端子镀层
    • 无卤素
    • 7 英寸和 13 英寸卷带

CSD96415 的说明

CSD96415RWJ NexFET™ 功率级是一款针对高功率、高密度同步降压转换器进行高度优化的设计。这款产品集成了驱动器器件和功率 MOSFET 来完善功率级开关功能。该组合在小型 5mm x 6mm 外形尺寸封装中提供高电流、高效率和高速开关功能。它还集成了准确电流检测和温度感测功能,以简化系统设计并提高准确度。此外,已对 PCB 封装进行了优化以帮助减少设计时间并简化总体系统设计的完成。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CSD96415RWJT 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息