封装信息
| 封装 | 引脚 PICOSTAR (YJG) | 10 |
| 工作温度范围 (°C) -55 to 150 |
| 包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
CSD87501L 的特性
- 低导通电阻
- 3.37mm × 1.47mm 的小尺寸
- 超薄 – 高 0.2mm
- 无铅
- 符合 RoHS
- 无卤素
- 栅极 ESD 保护
CSD87501L 的说明
此 30V、6.6mΩ、3.37mm × 1.47mm LGA 双路 NexFET™功率 MOSFET 旨在以小外形封装最大程度地降低电阻和栅极电荷。该器件具有小尺寸和共漏极配置,非常适用于多节电池组 应用 和小型手持设备。