封装信息
| 封装 | 引脚 VSON-CLIP (DQG) | 8 |
| 工作温度范围 (°C) -55 to 150 |
| 包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
CSD25404Q3 的特性
- 超低 Qg 和 Qgd
- 低热阻
- 低 RDS(on)
- 无卤素
- 符合 RoHS 标准
- 无铅引脚镀层
- 小外形尺寸无引线 (SON) 3.3mm × 3.3mm 塑料封装
应用
- 直流-直流转换器
- 电池管理
- 负载开关
- 电池保护
All trademarks are the property of their respective owners.
CSD25404Q3 的说明
这款 -20V、5.5mΩ NexFET 功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 旨在最大限度地降低功率转换和负载管理应用中的损耗。该器件采用 3.3mm × 3.3mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装,可提供出色的封装散热性能。