封装信息
| 封装 | 引脚 WSON (DQK) | 6 |
| 工作温度范围 (°C) -55 to 150 |
| 包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
CSD17318Q2 的特性
- 针对 5V 栅极驱动进行了优化
- 低电容和电荷
- 低 RDS(ON)
- 低热阻
- 无铅
- 符合 RoHS
- 无卤素
- SON 2mm × 2mm 塑料封装
CSD17318Q2 的说明
该 30V 12.6mΩ 2mm x 2mm SON NexFET™ 功率 MOSFET 可以极大地降低功率转换应用中的损耗,并针对 5V 栅极驱动应用进行了优化。2mm × 2mm SON 封装可提供相对于封装尺寸而言出色的热性能。