产品详情

Operating temperature range (°C) to
Operating temperature range (°C) to
LQFP (PN) 80 196 mm² 14 x 14
下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 76
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 RM41L232 16 位和 32 位 RISC 闪存微控制器 数据表 PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2015年 1月 7日
用户指南 ARM 优化 C/C++ 编译器 v20.2.0.LTS (Rev. W) PDF | HTML 英语版 (Rev.W) PDF | HTML 2023年 4月 13日
用户指南 ARM 汇编语言工具 v20.2.0.LTS (Rev. Z) PDF | HTML 英语版 (Rev.Z) PDF | HTML 2023年 4月 13日
功能安全信息 Hercules Diagnostic Library -TAU Installation Guide (Rev. B) PDF | HTML 2020年 1月 8日
功能安全信息 SafeTI™ Hercules™ Diagnostic Library Release Notes (Rev. A) 2019年 9月 24日
用户指南 ARM Assembly Language Tools v19.6.0.STS User's Guide (Rev. X) 2019年 6月 3日
用户指南 ARM Optimizing C/C++ Compiler v19.6.0.STS User's Guide (Rev. U) 2019年 6月 3日
用户指南 ARM Assembly Language Tools v18.12.0.LTS User's Guide (Rev. W) 2018年 11月 19日
用户指南 ARM Optimizing C/C++ Compiler v18.12.0.LTS User's Guide (Rev. T) 2018年 11月 19日
应用手册 Interfacing the Embedded 12-Bit ADC in a TMS570LS31x/21x and RM4x Series MCUs (Rev. A) 2018年 4月 20日
用户指南 ARM Assembly Language Tools v18.1.0.LTS User's Guide (Rev. U) 2018年 1月 16日
用户指南 ARM Optimizing C/C++ Compiler v18.1.0.LTS User's Guide (Rev. R) 2018年 1月 16日
应用手册 Sharing FEE Blocks Between the Bootloader and the Application 2017年 11月 7日
用户指南 ARM Assembly Language Tools v17.9.0.STS User's Guide (Rev. T) 2017年 9月 30日
用户指南 ARM Optimizing C/C++ Compiler v17.9.0.STS User's Guide (Rev. Q) 2017年 9月 30日
用户指南 ARM Assembly Language Tools v17.6.0.STS User's Guide (Rev. S) 2017年 6月 21日
用户指南 ARM Optimizing C/C++ Compiler v17.6.0.STS User's Guide (Rev. P) 2017年 6月 21日
应用手册 Sharing Exception Vectors on Hercules™ Based Microcontrollers 2017年 3月 27日
应用手册 How to Create a HALCoGen Based Project For CCS (Rev. B) 2016年 8月 9日
应用手册 Using the CRC Module on Hercules™-Based Microcontrollers 2016年 8月 4日
用户指南 ARM Assembly Language Tools v16.9.0.LTS User's Guide (Rev. P) 2016年 4月 30日
用户指南 ARM Optimizing C/C++ Compiler v16.9.0.LTS User's Guide (Rev. M) 2016年 4月 30日
应用手册 High Speed Serial Bus Using the MibSPIP Module on Hercules-Based MCUs 2016年 4月 22日
应用手册 JTAG Programmer Overview for Hercules-Based Microcontrollers 2015年 11月 18日
应用手册 Interfacing Quadrature Encoders Using the High-End Timer on Hercules MCUs 2015年 10月 19日
白皮书 Extending TI’s Hercules MCUs with the integrated flexible HET 2015年 9月 29日
功能安全信息 Foundational Software for Functional Safety 2015年 5月 12日
应用手册 Triangle/Trapezoid Wave Generation Using PWM With Hercules N2HET 2015年 5月 1日
应用手册 Nested Interrupts on Hercules ARM Cortex-R4/5-Based Microncontrollers 2015年 4月 23日
应用手册 Interrupt and Exception Handling on Hercules ARM Cortex-R4/5-Based MCUs 2015年 4月 20日
应用手册 Monitoring PWM Using N2HET 2015年 4月 2日
应用手册 Hercules SCI With DMA 2015年 3月 22日
应用手册 Limiting Clamp Currents on TMS470/TMS570 Digital and Analog Inputs (Rev. A) 2014年 12月 8日
用户指南 ARM Assembly Language Tools v5.2 User's Guide (Rev. M) 2014年 11月 5日
用户指南 ARM Optimizing C/C++ Compiler v5.2 User's Guide (Rev. J) 2014年 11月 5日
功能安全信息 Migrating from RM48x or RM46x to RM42x Safety MCUs (Rev. A) 2014年 9月 22日
功能安全信息 Hercules TMS570LC/RM57Lx Safety MCUs Development Insights Using Debug and Trace 2014年 5月 21日
功能安全信息 Migrating From RM48x to RM46x Safety MCUs (Rev. A) 2014年 2月 19日
应用手册 Interfacing TPS65381 With Hercules Microcontrollers (Rev. A) 2014年 2月 14日
用户指南 Trace Analyzer User's Guide (Rev. B) 2013年 11月 18日
应用手册 CAN Bus Bootloader for RM42 MCU 2013年 9月 16日
应用手册 CAN Bus Bootloader for RM46 MCU 2013年 9月 16日
应用手册 CAN Bus Bootloader for RM48x MCU 2013年 9月 16日
应用手册 SPI Bootloader for Hercules RM42 MCU 2013年 9月 16日
应用手册 SPI Bootloader for Hercules RM46 MCU 2013年 9月 16日
应用手册 SPI Bootloader for Hercules RM48 MCU 2013年 9月 16日
应用手册 UART Bootloader for Hercules RM42 MCU 2013年 9月 16日
应用手册 UART Bootloader for Hercules RM46 MCU 2013年 9月 16日
应用手册 UART Bootloader for Hercules RM48 MCU 2013年 9月 16日
应用手册 将TPS65381 与Hercules™ 微控制器对接 最新英语版本 (Rev.A) 2013年 8月 16日
应用手册 初始化Hercules ™ ARM® Cortex™-R4F 微控制器 (Rev. D) 英语版 (Rev.D) 2013年 8月 9日
用户指南 RM46 Hercules 开发套件 (HDK) 用户指南 最新英语版本 (Rev.B) 2013年 7月 30日
用户指南 RM48 Hercules 开发套件 (HDK) 用户指南 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.C) 2013年 7月 30日
用户指南 安全分析报告 2013年 7月 30日
用户指南 安全报告 2013年 7月 30日
应用手册 Reduction of Power Consumption for RM48L950 (Rev. A) 2012年 10月 30日
功能安全信息 Accelerating safety-certified motor control designs (Rev. A) 2012年 10月 4日
应用手册 Initialization of the TMS570LS043x, 570LS033x & RM42L432 Hercules ARM Cortex-R4 2012年 9月 26日
应用手册 借助高端定时器传输单元 来改进系统性能 Hercules ARM 安全 MCU (Rev. A) 英语版 (Rev.A) 2012年 9月 13日
应用手册 在Hercules™ ARM® 安全MCU 上配置一个CAN 节点 英语版 2012年 9月 13日
应用手册 ADC 源阻抗用于Hercules™ ARM® 安全MCU (Rev. B) 英语版 (Rev.B) 2012年 8月 23日
应用手册 Hercules Family Frequency Slewing to Reduce Voltage and Current Transients 2012年 7月 5日
应用手册 Basic PBIST Configuration and Influence on Current Consumption (Rev. C) 2012年 4月 12日
应用手册 Verification of Data Integrity Using CRC 2012年 2月 17日
用户指南 HET Integrated Development Environment User's Guide (Rev. A) 2011年 11月 17日
功能安全信息 Important ARM Ltd Application Notes for TI Hercules ARM Safety MCUs 2011年 11月 17日
功能安全信息 Execution Time Measurement for Hercules ARM Safety MCUs (Rev. A) 2011年 11月 4日
应用手册 Use of All 1'’s and All 0's Valid in Flash EEPROM Emulation 2011年 9月 27日
应用手册 3.3 V I/O Considerations for Hercules Safety MCUs (Rev. A) 2011年 9月 6日
功能安全信息 Configuring the Hercules ARM Safety MCU SCI/LIN Module for UART Communication (Rev. A) 2011年 9月 6日
功能安全信息 Hercules™ Microcontrollers: Real-time MCUs for safety-critical products 2011年 9月 2日
应用手册 NHET Getting Started (Rev. B) 2010年 8月 30日
功能安全信息 Generating Operating System Tick Using RTI on a Hercules ARM Safety MCU 2010年 7月 13日
功能安全信息 Usage of MPU Subregions on TI Hercules ARM Safety MCUs 2010年 3月 10日
用户指南 TI Assembly Language Tools Enhanced High-End Timer (NHET) Assembler User's Guide 2010年 3月 4日
白皮书 Discriminating between Soft Errors and Hard Errors in RAM White Paper 2008年 6月 4日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

RM44Lx22 ZWT; RM44Lx20 PGE and PZ BSDL Model

SPNM061.ZIP (9 KB) - BSDL Model
仿真模型

RM46Lx PGE BSDL Model

SPNM025.ZIP (11 KB) - BSDL Model
仿真模型

RM46Lx ZWT BSDL Model

SPNM026.ZIP (11 KB) - BSDL Model
仿真模型

RM48Lx PGE BSDL Model (Rev. A)

SPNM019A.ZIP (11 KB) - BSDL Model
仿真模型

RM48Lx ZWT BSDL Model (Rev. A)

SPNM017A.ZIP (11 KB) - BSDL Model
仿真模型

RM48x PGE IBIS Model (Silicon Revision B)

SPNM034.ZIP (255 KB) - IBIS Model
仿真模型

RM48x PGE IBIS Model (Silicon Revision C)

SPNM035.ZIP (255 KB) - IBIS Model
仿真模型

RM48x ZWT IBIS Model (Silicon Revision B)

SPNM040.ZIP (256 KB) - IBIS Model
仿真模型

RM48x ZWT IBIS Model (Silicon Revision C)

SPNM041.ZIP (256 KB) - IBIS Model
封装 引脚 下载
LQFP (PN) 80 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频