CDCLVC1310RHBR

正在供货

通用输入、10 输出低阻抗 LVCMOS 缓冲器 | RHB | 32 | -40 to 85

正在供货 可提供定制卷带
等同于: CDCLVC1310RHBR.B 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RHB) | 32
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

CDCLVC1310 的特性

  • 支持 -169dBc/Hz 超低本底噪声的高性能晶振缓冲器
  • 附加的相位噪声/抖动性能为 25 fsRMS(典型值)
  • 具有 3.3V 或 2.5V 内核电压和 3.3V,2.5V,1.8V 或 1.5V 输出电源的电平转换
  • 器件输入包括主级、次级和晶振输入并可使用输入 MUX 进行手工选择(通过引脚)。 主级和次级输入能够接受低电压正射极耦合逻辑 (LVPECL),低压差分信号 (LVDS),主机时钟信号电平 (HCSL),SSTL 或者低压 CMOS (LVCMOS) 信号和晶振输入。
    • 支持
      8MHz 至 50MHz 的晶振频率
    • 支持高达 200MHz 的差分和单端输入频率。
  • 10 个单端 LVCMOS 输出。 输入可运行在 1.5V,1.8V,2.5V 或者 3.3V 的电源电压下。
    • LVCOMS 输出运行频率高达 200MHz
    • 输出偏移为 30ps(典型值)
    • 总传播延迟为 2ns(典型值)
    • 同步和无毛刺脉冲输出启用可用
  • 采用方形扁平无引脚 (QFN)-32 5mm x 5mm 封装,其工业温度范围为–40°C 至 85°C。
  • 能够过度驱动 LVCOMS 信号高达 50MHz 的晶振输入

应用范围

  • 无线和有线基础设施
  • 网络和数据通信
  • 医疗成像
  • 便携式测试和测量
  • 高端 A/V

CDCLVC1310 的说明

CDCLVC1310 是一款多用途、低抖动、低功率时钟扇出缓冲器,此缓冲器可将来自 3 个输入中的 1 个分配到 10 个低抖动 LVCOMS 时钟输出,这 3 个输入的主和副输入特有差分或者单端信号和晶振输入。 此类缓冲器适合用于多种移动和有线基础设施、数据通信、计算、低功率医疗成像和便携式测试和测量应用。 当输入为非法电平时,此输出在一个确定的状态上。 可将内核电压设定在 2.5V 或 3.3V 上,将输出设定在 1.5V,1.8V,2.5V 或 3.3V 上。引脚编程可轻松地配置 CDCLVC1310。 总体附加抖动性能为 25fsRMS(典型值)。 CDCLVC1310 封装在小型 32 引脚 5mm x 5mm QFN 封装内。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息