CDCI6214RGET

不推荐用于新设计

支持 PCIe 第 4 代标准且带四个可编程输出和 EEPROM 的超低功耗时钟发生器 | RGE | 24 | -40 to 85

不推荐用于新设计 可提供定制卷带
等同于: CDCI6214RGET.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available
CDCI6214RGET 不推荐用于新设计
open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相同且具有相同引脚。

CDCE6214RGER 正在供货 具有一个 PLL、四个差分输出的超低功耗时钟发生器 | RGE | 24 | -40 to 105
CDCE6214RGET 正在供货 具有一个 PLL、四个差分输出的超低功耗时钟发生器 | RGE | 24 | -40 to 105

功能与比较器件相似。

CDCM6208V1RGZR 正在供货 2:8 超低功耗、低抖动时钟发生器 | RGZ | 48 | -40 to 85
CDCM6208V1RGZT 正在供货 2:8 超低功耗、低抖动时钟发生器 | RGZ | 48 | -40 to 85

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CDCI6214RGER 不推荐用于新设计 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 CDCI6214 信息

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RGE) | 24
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

CDCI6214 的特性

  • 一个可配置的高性能低功耗 PLL,具有 4 路可编程输出
  • RMS 抖动性能
    • 支持不带 SSC 的第 1/2/3/4 代 PCIe
  • 典型功耗:1.8V 时为 150mW(2)
  • 通用时钟输入
    • 差分交流耦合或 LVCMOS:1MHz 至 250MHz
    • 晶振:8MHz 至 50MHz
  • 灵活输出频率
    • 44.1kHz 至 350MHz
    • 无毛刺输出分频器切换
  • 四路可独立配置的输出
    • LVCMOS、LVDS 或 HCSL 输出
    • 具有可编程摆幅的差分交流耦合输出(与 LVDS、CML-、LVPECL 兼容)
  • 完全集成的 PLL,可配置的环路带宽:100kHz 至 3MHz
  • 通过单电源或混合电源供电进行电平转换:1.8V、2.5V 和 3.3V
  • 可配置 GPIO
    • 状态信号
    • 最多 4 个独立输出使能端子
    • 输出分频器同步
  • 灵活的配置选项
    • 兼容 I2C 的接口:频率高达 400kHz
    • 具有两个页面和外部选择引脚的集成 EEPROM
  • 仅支持 100Ω 系统
  • 工业温度范围:–40°C 至 85°C
  • 小尺寸:24 引脚 VQFN (4mm × 4mm)

CDCI6214 的说明

CDCI6214 器件是一款超低功耗时钟发生器。此器件在锁相环的两个独立基准输入之间进行选择,并在可配置的差分输出通道上产生多达四个不同的频率,还在 LVCMOS 输出通道上生成参考时钟。

四个输出通道中的每个通道都有一个可配置的整数分频器。通过与输出多路复用器结合,这样可产生五种不同的频率。时钟分配分频器通过确定性方式进行复位,以便实现干净的时钟门控以及无毛刺更新功能。可通过灵活的断电选项优化器件以便在工作和待机模式中实现最低功耗。通常,四路 156.25MHz LVDS 输出在 1.8V 时的功耗为 150mW。100MHz HCSL 输出的典型 RMS 抖动为 386fs,可提高 PCIe 应用的系统裕度。

CDCI6214 由内部寄存器进行配置。可通过与 I2C 兼容的串行接口和内部 EEPROM 访问这些寄存器。

CDCI6214 采用小型封装并具有超低功耗,可根据单个基准实现高性能时钟树。CDCI6214 具有工厂和用户可编程的 EEPROM,该时钟特性方便易用,可瞬时启动,并能实现低功耗。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CDCI6214RGER 不推荐用于新设计 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息