CDCE6214RGET

正在供货

具有一个 PLL、四个差分输出的超低功耗时钟发生器 | RGE | 24 | -40 to 105

正在供货 可提供定制卷带
等同于: CDCE6214RGET.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CDCE6214RGER 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RGE) | 24
工作温度范围 (°C) -40 to 105
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

CDCE6214 的特性

  • 通过 RMS 抖动和杂散(12kHz – 20MHz,Fout > 100MHz)可将高性能、低功耗分数 N PLL 配置如下:
    • 整数模式:
      • 差分输出:典型值 (typ.) 为 350fs,最大 (max) 为 600fs
      • LVCMOS 输出:1.05ps 典型值,1.5ps 最大值
    • 分数模式:
      • 差分输出:1.7ps 典型值,2.1ps 最大值
      • LVCMOS 输出:2.0ps 典型值,4.0ps 最大值
  • 支持有 SSC 的 PCIe Gen1/2/3/4 和无 SSC 的 Gen 1/2/3/4/5/6
  • 典型功耗:4 输出通道为 65mA,单输出通道为 23mA。
  • 通用时钟输入
    • 差分交流耦合或 LVCMOS:10MHz 至 200MHz
    • 晶振:10MHz 至 50MHz
  • 灵活的输出时钟分配
    • 4 通道分频器:多达五个独特输出频率,范围为 24kHz 至 328.125MHz
    • OUT0 – OUT4 引脚具有类似 LVDS、LP-HCSL 或 LVCMOS 输出
    • 无毛刺输出分频器切换和输出通道同步
    • 通过 GPIO 和寄存器实现独立输出使能端
  • 频率裕量选项
    • DCO 模式:频率递增/递减,步长为10ppb 或更小
  • 完全集成的可配置环路带宽:100kHz 至 1.6MHz
  • 单电源或混合电源可进行电平转换:1.8V、2.5V、3.3V
  • 可配置的 GPIO 和灵活的配置选项
    • 兼容 I2C 的接口:频率高达 400kHz
    • 具有两个页面和外部选择引脚的集成 EEPROM。可现场编程。
  • 支持 100Ω 系统
  • 电磁辐射低
  • 小尺寸:24 引脚 VQFN (4 mm × 4 mm)

CDCE6214 的说明

CDCE6214 是一款 四通道、超低功耗、中级抖动时钟发生器,可生成五个在各种驱动器模式之间可选的独立时钟输出。输入源可以是单端或差分输入时钟源,也可以是晶体。CDCE6214 具有一个分数 N PLL,可在任何输入频率下合成不相关的基础频率。可通过 I2C 接口对 CDCE6214 进行配置。无串行接口时,可以在引脚模式下将 GPIO 引脚用于对产品进行独特配置。

只能在回退模式下通过 I2C 接口配置 CDCE6214。无串行接口时,可以在引脚模式下将 GPIO 引脚用于对产品进行独特配置。

片上 EEPROM 可用于更改配置,通过引脚可预选配置。该器件提供具有无干扰操作的频率裕量选项,以支持系统设计验证测试 (DVT) 和以太网音频/视频桥接 (eAVB)。通过在 DCO 模式下控制分数反馈分频器,可在任何输出通道上提供精细的频率裕量。

内部电源调理功能提供出色的电源纹波抑制 (PSRR),降低了电源分配网络的成本和复杂性。模拟和数字内核块由 1.8V、2.5V 或 3.3V±5% 电源供电,输出块由 1.8V、2.5V 或 3.3V±5% 电源供电。

CDCE6214 采用小外形封装并具有超低功耗,可根据单个基准实现高性能时钟树。工厂和用户可编程的 EEPROM 特性使得 CDCE6214 成为一款低功耗、方便易用、瞬时启动的时钟器件。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

CDCE6214RGER 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息