CC1407P
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | CC1407P SimpleLink™ 高性能 Sub-1GHz OFDM、O-QPSK 和 FSK 收发器 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-9-17 | |
| 应用手册 | 如何修改从 SysConfig 或 SmartRF™ Studio 导入/导出的 TX 和 RX 命令 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-5-7 | ||
| 应用手册 | Antenna Impedance Measurement and Matching | PDF | HTML | 2022-3-22 | |||
| 应用手册 | DN035 -- Antenna Quick Guide (Rev. B) | 2022-2-9 | ||||
| 应用手册 | Debugging Communication Range (Rev. A) | PDF | HTML | 2019-5-23 | |||
| 应用手册 | RF PCB Simulation Cookbook | 2019-1-9 | ||||
| 应用手册 | CC-Antenna-DK2 and Antenna Measurements Summary (Rev. A) | PDF | HTML | 2017-10-2 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BP-CC1407P — CC1407P BoosterPack™ 插件模块
BP-CC1407P 可加快 CC1407P 高性能低于 1GHz OFDM、O-QPSK 和 FSK 收发器的开发速度。CC1407P BoosterPack™ 可与主机 LaunchPad™ 配合使用进行软件开发,也可直接连接到 XDS 调试器,以与 SmartRF™ Studio 8 配合使用,进行射频测试。TRX 主机驱动程序是 Simplelink™ TRX 插件的一部分,可移植到其他 MCU。
LP-CC2652R7 — 适用于 SimpleLink™ 多标准无线 MCU 的 CC2652R7 LaunchPad™ 开发套件
此 LaunchPad™ 用于加快 SimpleLink™ 多标准 CC2652R7 无线 MCU(支持 Bluetooth®、Zigbee® 和 Thread)的开发进程。 SIMPLELINK-LOWPOWER-SDK 软件开发套件提供软件支持。
LP-XDS110 — XDS110 LaunchPad™ 开发套件调试器
LP-XDS110 LaunchPad 开发套件调试器工具可用于对德州仪器 (TI) 微控制器、微处理器和 DSP XDS 兼容器件进行编程和调试。LP-XDS110 可通过 20 引脚边缘连接器直接连接到分离式 Launchpad,也可用于调试其他使用 XDS110 OUT 连接器的 LaunchPad 和 XDS 兼容器件。
SIMPLELINK-TRX-PLUGIN — Transceiver Plug-in for SimpleLink™ SDK
SimpleLink™ 低功耗 SDK 支持 CC13xx、CC23xx、CC26xx 和 CC27xx 系列产品。这些 SDK 共同为低于 1GHz 和 2.4GHz 应用的开发提供了综合性软件包,支持 SimpleLink CC13xx、CC23xx、CC26xx 和 CC27xx 无线 MCU 上的低功耗 Bluetooth®、Mesh、Zigbee®、Matter、Thread、基于 802.15.4 的专有解决方案和多协议解决方案。
SMARTRF-STUDIO-8 — SmartRF Studio 8 application software for CC23xx and CC27xx devices, and CC140xP transceivers
SmartRF™ Studio 是一款 Windows 应用程序,可帮助射频系统设计人员在所有 TI CC1xxx 和 CC2xxx 低功耗射频器件的设计过程中的早期阶段轻松评估无线电。它简化了配置寄存器值和命令的生成以及射频系统的实际测试和调试。
SmartRF Studio 支持以下 TI 器件:
资源
BP-CC1407P-8-FE-DOC-CERT — BP-CC1407P-8-FE EU 符合性声明 (DoC)
BP-CC1407P-9-FE-DOC-CERT — BP-CC1407P-9-FE EU 符合性声明 (DoC)
SIMPLELINK-SUB1GHZ-DESIGN-REVIEWS — SimpleLink™ CC1xxx 器件的硬件设计审查
开始 SimpleLink™ 低于 1GHz 硬件设计审查流程:
- 第 1 步:在申请审核前,重要的一点是审核相应产品页面上的技术文档和设计与开发资源(请参阅下面的 CC1xxx 产品页面链接)。
- 第 2 步:下载并填写硬件设计评审申请表。
- 第 3 步:通过电子邮件将填写好的硬件设计审查申请表和所需文档发送至:connectivity-sub1ghz-hw-review@list.ti.com
在 SimpleLink 硬件设计审查流程中,您可与主题专家一对一沟通,专家会帮您审查设计并提供重要反馈。在此处可找到申请审核的简单 3 步流程以及指向相关技术文档和资源的链接。
申请审查 Sub-1GHz (...)
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RKP) | 40 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。