封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 75 | TUBE |
BUF634 的特性
- 此器件的新版本现已上市:BUF634A
- 高输出电流:250mA
- 压摆率:2000V/µs
- 引脚选择带宽:30MHz 至 180MHz
- 低静态电流:1.5mA(30MHz 带宽)
- 宽电源电压范围:±2.25V 至 ±18V
- 内部电流限制
- 热关断保护
- 封装:
- 5 引脚 SOIC
- 5 引脚 TO-220
- 5 引脚 TO-263 表面贴装
BUF634 的说明
BUF634 是一款建议用于各种应用的高速、单位增益、开环缓冲器。BUF634 可用于运算放大器的反馈环路内,以增大输出电流,消除热反馈,以及提高容性负载驱动能力。
对于低功耗应用,BUF634 具有 1.5mA 的工作静态电流以及 250mA 的输出、2000V/µs 的压摆率和 30MHz 的带宽。通过在 V– 和 BW 引脚之间连接一个电阻器,可以在 30MHz 至 180MHz 范围内调节带宽。
输出电路通过内部电流限制和热关断受到全面保护,因而该器件非常耐用且易于使用。
BUF634 采用多种封装,可满足机械和功率耗散的要求。包含 SOIC-8 表面贴装、5 引线 TO‑220 和 5 引线 TO‑263 (DDPAK) 表面贴装塑料电源封装类型。