产品详情

Device type Voltage sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 2 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1414 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 CMTI (min) (kV/µs) 150 Input offset (±) (max) (V) 0.008 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 10 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Device type Voltage sensing Output type Differential Peak-to-peak input voltage range (V) 2 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1414 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7000 CMTI (min) (kV/µs) 150 Input offset (±) (max) (V) 0.008 Input offset drift (±) (typ) (µV/°C) 10 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
SSOP (DVV) 20 58.195 mm² (5.65 mm × 10.3 mm)
  • 单电源运行(3.3V 或 5V),具有集成直流/直流转换器
  • 直流/直流外部负载电流:8mA(最大值)
  • 高输入阻抗:1.3GΩ(典型值)
  • 线性输入电压范围:-0.1V 至 2V
  • 固定增益:1V/V
  • 差分输出
  • 低直流误差:
    • 失调电压误差:±0.8mV(最大值)
    • 偏移漂移:±10µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.25%(最大值)
    • 增益漂移:±50ppm/°C(最大值)
    • 非线性度:±0.035%(最大值)
  • 高 CMTI:150V/ns(最小值)
  • 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
  • 系统级诊断功能
  • 隔离等级:增强型隔离
  • 安全相关认证:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL1577
  • 可在工业温度范围内正常工作:-40°C 至 +125°C
  • 单电源运行(3.3V 或 5V),具有集成直流/直流转换器
  • 直流/直流外部负载电流:8mA(最大值)
  • 高输入阻抗:1.3GΩ(典型值)
  • 线性输入电压范围:-0.1V 至 2V
  • 固定增益:1V/V
  • 差分输出
  • 低直流误差:
    • 失调电压误差:±0.8mV(最大值)
    • 偏移漂移:±10µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.25%(最大值)
    • 增益漂移:±50ppm/°C(最大值)
    • 非线性度:±0.035%(最大值)
  • 高 CMTI:150V/ns(最小值)
  • 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
  • 系统级诊断功能
  • 隔离等级:增强型隔离
  • 安全相关认证:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • UL1577
  • 可在工业温度范围内正常工作:-40°C 至 +125°C

AMC4311D 是一款具有完全集成的隔离式直流/直流转换器的电隔离式精密放大器,能实现器件低侧的单电源运行。直流/直流转换器能够提供高达 8mA 的外部电流,从而在高侧为其他器件(例如:AMC0300D、AMC23C12)供电。高阻抗输入针对与高阻抗电阻分压器或具有高输出电阻的其他电压信号源的连接进行了优化。

隔离栅将在不同共模电压电平下运行的系统器件隔开。该隔离栅抗电磁干扰性能极强。该隔离栅经过认证,可提供高达 5kVRMS 的增强隔离。

AMC4311D 输出与输入电压成正比的差分信号。差分输出对接地漂移不敏感,这使得可以将输出信号进行远距离传输。

AMC4311D 器件采用 20 引脚、宽体 SOIC 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。

AMC4311D 是一款具有完全集成的隔离式直流/直流转换器的电隔离式精密放大器,能实现器件低侧的单电源运行。直流/直流转换器能够提供高达 8mA 的外部电流,从而在高侧为其他器件(例如:AMC0300D、AMC23C12)供电。高阻抗输入针对与高阻抗电阻分压器或具有高输出电阻的其他电压信号源的连接进行了优化。

隔离栅将在不同共模电压电平下运行的系统器件隔开。该隔离栅抗电磁干扰性能极强。该隔离栅经过认证,可提供高达 5kVRMS 的增强隔离。

AMC4311D 输出与输入电压成正比的差分信号。差分输出对接地漂移不敏感,这使得可以将输出信号进行远距离传输。

AMC4311D 器件采用 20 引脚、宽体 SOIC 封装,额定温度范围为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频
申请了解更多信息

可提供完整的数据表。立即申请

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AMC4311D 精密 具有差分输出和集成直流/直流转换器的 2V 输入、增强型隔离 放大器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-27

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMC43XXDVVEVM — AMC43xx 评估模块(DVV 封装)

AMC43xxDVVEVM 与一款 AMC43xxDVV 系列器件之一,展示了一种集成了直流/直流转换器的隔离式高精度高压传感设计。该评估模块能够支持任何具有灵活输出滤波设计的 AMC43xxDVV 器件。该 EVM 包含端子块和测试点,可轻松应用输入信号和测量输出信号。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SSOP (DVV) 20 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频