封装信息
| 封装 | 引脚 SOIC (DWV) | 8 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R |
AMC23C15 的特性
- 高侧电源具有宽电压范围:3V 至 27V
- 低侧电源电压范围:2.7V 至 5.5V
- 双路窗口比较器:
- 窗口比较器 1:±5 mV 至 ±300 mV 可调阈值
- 窗口比较器 2:±60 mV 固定阈值
- 支持正比较器模式:
- Cmp0:600mV 至 2.7V 可调阈值
- Cmp2:60mV 固定阈值
- Cmp1 和 Cmp3:禁用
- 阈值调整基准电流:100µA,±1%
- 跳变阈值误差:250 mV 时为 ±1%(最大值)
- 开漏输出
- 传播延迟:280ns(典型值)
- 高 CMTI:15V/ns(最小值)
- 安全相关认证:
- 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 的 7000VPK 增强型隔离
- 5000VRMS 隔离,符合 UL1577 标准且持续时长为 1 分钟
- 可在更大的工业级温度范围内正常工作:-40°C 至 +125°C
AMC23C15 的说明
AMC23C15 是一款响应时间较短的双路隔离式窗口比较器。开漏输出与输入电路由高度抗电磁干扰性的隔离栅隔开。该隔离栅经认证可提供高达 5kVRMS 的增强型电隔离,符合 VDE 0884-17 和 UL1577 标准,并且可支持最高 1kVRMS 的工作电压。
两个比较器的窗口电压都以 0V 为中心,这表示如果正向或负向输入超出阈值,则比较器就会跳变。一个比较器具有 ±60 mV 的固定阈值,第二比较器通过单个外部电阻器具有±5 mV 至 ±300mV 的可调节阈值。
AMC23C15 还支持只有正比较器的模式。当REF 引脚上的电压大于 550mV 时,负比较器会被禁用,仅正比较器正常运行。此模式中的基准电压可高达 2.7V。此模式对于监测正电压电源时尤其有用。
AMC23C15 采用 8 引脚宽体 SOIC 封装,其额定工业级工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。